Supra 1250 MT Silent

Soluciones para todas sus necesidades de reparto

Flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración

VENTAJAS

  • Rendimiento excepcional
  • Alta fiabilidad
  • Mejor accesibilidad de servicio
  • Fácil de usar
  • Amplia variedad de evaporadores

Disponible con : r452a-inside-logo

SUPRA 1250MT silent ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Rendimiento excepcional
  • Alta fiabilidad
  • Mejor accesibilidad de servicio

Capacidad de refrigeración  

Nominal capacidad at -20/30°c : 6670 W
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Modo ruta 0°C (W) 5 800 8 200 9 000 9 550 8 950 10 100
Modo ruta -20°C (W) 3 400 4 950 5 300 5 600 5 400 5 850
Modo eléctrico a 0°C (W) 5 750 7 800 8 450 8 800 8 300 8 800
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 100 4 750 4 950 5 350 5 100 5 400

Capacidad de calentamiento

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5  200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Peso
(Incluida batería)

Versión X (Silencio)(Silent) 590 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 hrs

Compresor

Modelo 05G
Cilindrada 600 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Typo R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  Silent
Alta velocidad 66,4 dBA
Baja velocidad 62,5 dBA
Modo eléctrico 59,1 dBA

Equipo

Dimensiones 971 x 1995 x 699 mm
Apertura de la caja L 100 x Al 100 mm

Example for multi-temperature configuration

carrier-supra-1250-mt-silent-mounting

SUPRA 1250MT silent ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Rendimiento excepcional
  • Alta fiabilidad
  • Mejor accesibilidad de servicio

Capacidad de refrigeración  

Nominal capacidad at -20/30°c : 6670 W
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Modo ruta 0°C (W) 5 800 8 200 9 000 9 550 8 950 10 100
Modo ruta -20°C (W) 3 400 4 950 5 300 5 600 5 400 5 850
Modo eléctrico a 0°C (W) 5 750 7 800 8 450 8 800 8 300 8 800
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 100 4 750 4 950 5 350 5 100 5 400

Capacidad de calentamiento

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5  200
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Peso
(Incluida batería)

Versión X (Silencio)(Silent) 590 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 hrs

Compresor

Modelo 05G
Cilindrada 600 cm3
n° de cilindros 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Typo R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

  Silent
Alta velocidad 66,4 dBA
Baja velocidad 62,5 dBA
Modo eléctrico 59,1 dBA

Equipo

Dimensiones 971 x 1995 x 699 mm
Apertura de la caja L 100 x Al 100 mm

Example for multi-temperature configuration

carrier-supra-1250-mt-silent-mounting

HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE