Supra 1150 Silent

Soluciones para todas sus necesidades de reparto

Rendimiento de la gama SUPRA para camiones frigoríficos

VENTAJAS

  • Circulación constante del aire del evaporador
  • Diseño robusto
  • Alta fiabilidad
  • Capacidad de ruido extremadamente baja
  • Alto rendimiento de refrigeración

Disponible con : r452a-inside-logo

Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor. Disponible en multitemperatura en toda la gama, SUPRA ofrece una mejor protección de la carga para todas las aplicaciones de camión.

ALTA CAPACIDAD

Ampliada con tres modelos de alta capacidad, la gama SUPRA está disponible con hasta 12 000 vatios. Los nuevos ventiladores aumentan la circulación del aire un 24%, para lograr una rápida recuperación de la temperatura y mejorar la gestión del aire. El uso de un condensador de 7 mm y un compresor más pequeño mejora la eficiencia de estos equipos, gracias a un consumo más bajo de combustible por vatio obtenido.

DISEÑO ROBUSTO

Con la experiencia de miles de horas de funcionamiento, SUPRA destaca por un diseño robusto, en cuanto a estética (materiales en composite de alta resistencia) y en sus componentes (arranque rápido) para ampliar la vida útil de cada equipo y reducir los tiempos de parada. También se optimiza el tiempo de mantenimiento gracias a su fácil accesibilidad.

VENTAJAS

  • Circulación constante del aire del evaporador
  • Diseño robusto
  • Alta fiabilidad
  • Capacidad de ruido extremadamente baja
  • Alto rendimiento de refrigeración

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 9 600
Modo ruta -20°C (W) 6 100
Modo eléctrico a 0°C (W) 7 900
Modo eléctrico a -20°C (W) 5 250

Capacidad de calentamiento

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 550
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 2 650

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 3 350

Peso
(Incluida batería)

Versión X (Silencio) 630 kg

Motor

Modelo CT 3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05K4
Cilindrada 400 cm3
n° de cilindros 4

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga 5,7 kg

Presión sonora

  Silencio
Alta velocidad 66,4 dBA
Baja velocidad 62,5 dBA
Eléctrico 59,1 dBA

Equipo

Apertura de la caja L 1245 x Al 350 mm
Dimensionesa 971 x 1995 x 684 mm

Desarrollada para entornos de distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento sin competencia de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor. Disponible en multitemperatura en toda la gama, SUPRA ofrece una mejor protección de la carga para todas las aplicaciones de camión.

ALTA CAPACIDAD

Ampliada con tres modelos de alta capacidad, la gama SUPRA está disponible con hasta 12 000 vatios. Los nuevos ventiladores aumentan la circulación del aire un 24%, para lograr una rápida recuperación de la temperatura y mejorar la gestión del aire. El uso de un condensador de 7 mm y un compresor más pequeño mejora la eficiencia de estos equipos, gracias a un consumo más bajo de combustible por vatio obtenido.

DISEÑO ROBUSTO

Con la experiencia de miles de horas de funcionamiento, SUPRA destaca por un diseño robusto, en cuanto a estética (materiales en composite de alta resistencia) y en sus componentes (arranque rápido) para ampliar la vida útil de cada equipo y reducir los tiempos de parada. También se optimiza el tiempo de mantenimiento gracias a su fácil accesibilidad.

VENTAJAS

  • Circulación constante del aire del evaporador
  • Diseño robusto
  • Alta fiabilidad
  • Capacidad de ruido extremadamente baja
  • Alto rendimiento de refrigeración

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modo ruta 0°C (W) 9 600
Modo ruta -20°C (W) 6 100
Modo eléctrico a 0°C (W) 7 900
Modo eléctrico a -20°C (W) 5 250

Capacidad de calentamiento

Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 550
Modo eléctrico 18°C/-18°C (W) 2 650

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 3 350

Peso
(Incluida batería)

Versión X (Silencio) 630 kg

Motor

Modelo CT 3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05K4
Cilindrada 400 cm3
n° de cilindros 4

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Tipo R-404A, R-452A
Carga 5,7 kg

Presión sonora

  Silencio
Alta velocidad 66,4 dBA
Baja velocidad 62,5 dBA
Eléctrico 59,1 dBA

Equipo

Apertura de la caja L 1245 x Al 350 mm
Dimensionesa 971 x 1995 x 684 mm
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE