Supra 1150 MT

Soluciones para todas sus necesidades de reparto

Flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración

VENTAJAS

  • Rendimiento excepcional
  • Alta fiabilidad
  • Mejor accesibilidad de servicio
  • Fácil de usar
  • Amplia variedad de evaporadores

Disponible con : r452a-inside-logo

SUPRA 1150MT ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Rendimiento excepcional
  • Alta fiabilidad
  • Mejor accesibilidad de servicio

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Capacidad nominal (-20°C/30°C) (W) 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450
Modo ruta 0°C (W) 5 300 7 850 9 300 10 000 8 950 10 750
Modo ruta -20°C (W) 3 300 4 550 5 200 5 600 5 100 5 500
Modo eléctrico a 0°C (W) 5 350 7 200 8 300 9 000 8 000 9 450
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 100 4 350 4 600 4 700 4 500 4 650

Capacidad de calor

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Modo Eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Peso
(Incluida batería)

Versión S (Estándar) 576 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05K4
Cilindrada 400 cm3
n° de cilindros 4

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Refrigerante R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

Alta velocidad 69,2 dBA
Baja velocidad 65,7 dBA
Eléctrico 62,2 dBA

Equipo

Dimensiones 971 x 1995 x 684 mm
Apertura de la caja L 100 x Al 100 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-supra-1150-mt-mounting

SUPRA 1150MT ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.

Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.

La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.

VENTAJAS

  • Rendimiento excepcional
  • Alta fiabilidad
  • Mejor accesibilidad de servicio

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Capacidad nominal (-20°C/30°C) (W) 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450 6 450
Modo ruta 0°C (W) 5 300 7 850 9 300 10 000 8 950 10 750
Modo ruta -20°C (W) 3 300 4 550 5 200 5 600 5 100 5 500
Modo eléctrico a 0°C (W) 5 350 7 200 8 300 9 000 8 000 9 450
Modo eléctrico a -20°C (W) 3 100 4 350 4 600 4 700 4 500 4 650

Capacidad de calor

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
Alta velocidad modo ruta 18°C/-18°C (W) 4 680 4 710 4 890 5 200 4 890 5 200
Modo Eléctrico 18°C/-18°C (W) 4 270 4 320 4 530 4 770 4 530 4 770

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MTS 700 MTS 1100 MTS 1450 MTS 2200 MTD 1450 MTD 2200
(AMCA 21085) m3/h 1 100 2 100 2 400 3 500 2 350 3 600

Peso
(Incluida batería)

Versión S (Estándar) 576 kg

Motor

Modelo CT3-69TV
Cilindrada 1123 cm3
n° de cilindros 3
Intervalo de mantenimiento 1000 h

Compresor

Modelo 05K4
Cilindrada 400 cm3
n° de cilindros 4

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/400/3/50 Hz
Capacidad 9 kW

Refrigerante

Refrigerante R-404A, R-452A
Carga Según la configuración

Presión sonora

Alta velocidad 69,2 dBA
Baja velocidad 65,7 dBA
Eléctrico 62,2 dBA

Equipo

Dimensiones 971 x 1995 x 684 mm
Apertura de la caja L 100 x Al 100 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-supra-1150-mt-mounting

HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE