Supra 1150 MT Silent
Soluciones para todas sus necesidades de reparto
Flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración
VENTAJAS
- Rendimiento excepcional
- Alta fiabilidad
- Mejor accesibilidad de servicio
- Fácil de usar
- Amplia variedad de evaporadores
Disponible con :
SUPRA 1150MT silent ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.
Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.
La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.
VENTAJAS
- Rendimiento excepcional
- Alta fiabilidad
- Mejor accesibilidad de servicio
Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | ||
Nominal capacidad (-20°C /30°C) (W) | 6170
|
6170 | 6170 | 6170 | 6170 | 6 170 | |
Capacidad con alimentación del motor 0°C (W) | 5 600 | 7 550 | 8 700 | 8 950 | 9 150 | 8 850 | |
Capacidad con alimentación del motor -20°C (W) | 3 400 | 4 550 | 5 050 | 5 050 | 4 750 | 5 350 | |
Capacidad en eléctrico a 0°C (W) | 5 450 | 7 200 | 8 100 | 7 900 | 8 100 | 7 900 | |
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) | 3 250 | 4 250 | 4 500 | 4 550 | 4 250 | 4 650 |
Capacidad de calor
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
Eléctrico 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
(AMCA 21085) m3/h | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Peso
(Incluida batería)
Versión X (Silencio) | 580 kg |
Compresor
Modelo | CT3-69TV |
Cilindrada | 1123cm3 |
n° de cilindros | 3 |
Intervalo de cambio de aceite | 1000 h |
Compressor
Model | 05K4 |
Displacement | 400 cm3 |
n° of cylinders | 4 |
Motor eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/400/3/50 Hz |
Capacidad | 9 kW |
Refrigerante
Tipo | R-404A, R-452A |
Carga | Según la configuración |
Presión sonora
Silent | |
Alta velocidad | 66,4 dBA |
Baja velocidad | 62,5 dBA |
Modo eléctrico | 59,1 dBA |
Equipo
Dimensiones | 971 x 1995 x 699 mm |
Apertura de la caja | L 100 x Al 100 mm |
Ejemplo de configuración para multitemperatura
SUPRA 1150MT silent ofrece una flexibilidad total para la distribución de diferentes productos con evaporadores extra planos que se pueden adaptar a distintas necesidades de configuración.
Desarrollada para una determinada distribución con múltiples aperturas de puertas, confíe en el rendimiento excepcional de la gama SUPRA para su exigente trabajo.
La gama SUPRA logra un excelente enfriamiento y un preciso control de la temperatura en todos los puntos de consigna. Este rendimiento se obtiene gracias a una amplia variedad de evaporadores con ventiladores eléctricos que proporcionan un caudal de aire constante, independiente de la velocidad del motor.
VENTAJAS
- Rendimiento excepcional
- Alta fiabilidad
- Mejor accesibilidad de servicio
Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | ||
Nominal capacidad (-20°C /30°C) (W) | 6170
|
6170 | 6170 | 6170 | 6170 | 6 170 | |
Capacidad con alimentación del motor 0°C (W) | 5 600 | 7 550 | 8 700 | 8 950 | 9 150 | 8 850 | |
Capacidad con alimentación del motor -20°C (W) | 3 400 | 4 550 | 5 050 | 5 050 | 4 750 | 5 350 | |
Capacidad en eléctrico a 0°C (W) | 5 450 | 7 200 | 8 100 | 7 900 | 8 100 | 7 900 | |
Capacidad en eléctrico a -20°C (W) | 3 250 | 4 250 | 4 500 | 4 550 | 4 250 | 4 650 |
Capacidad de calor
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
Alta velocidad diesel 18°C/-18°C (W) | 4 680 | 4 710 | 4 890 | 5 200 | 4 890 | 5 200 |
Eléctrico 18°C/-18°C (W) | 4 270 | 4 320 | 4 530 | 4 770 | 4 530 | 4 770 |
Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)
MTS 700 | MTS 1100 | MTS 1450 | MTS 2200 | MTD 1450 | MTD 2200 | |
(AMCA 21085) m3/h | 1 100 | 2 100 | 2 400 | 3 500 | 2 350 | 3 600 |
Peso
(Incluida batería)
Versión X (Silencio) | 580 kg |
Compresor
Modelo | CT3-69TV |
Cilindrada | 1123cm3 |
n° de cilindros | 3 |
Intervalo de cambio de aceite | 1000 h |
Compressor
Model | 05K4 |
Displacement | 400 cm3 |
n° of cylinders | 4 |
Motor eléctrico
Voltaje / Fase / Frecuencia | 230/400/3/50 Hz |
Capacidad | 9 kW |
Refrigerante
Tipo | R-404A, R-452A |
Carga | Según la configuración |
Presión sonora
Silent | |
Alta velocidad | 66,4 dBA |
Baja velocidad | 62,5 dBA |
Modo eléctrico | 59,1 dBA |
Equipo
Dimensiones | 971 x 1995 x 699 mm |
Apertura de la caja | L 100 x Al 100 mm |
Ejemplo de configuración para multitemperatura