Xarios 350 MT

Gama modular para furgonetas y vehículos frigoríficos de tamaño medio

VENTAJAS

  • Evaporador extra plano para permitir carga adicional
  • Alta fiabilidad y vida útil más prolongada gracias a ventiladores sin escobillas y un avanzado controlador electrónico

XARIOS es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones con una versatilidad única. Su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas, en aplicaciones mono-temperatura y multi-temperatura, en vehículos con volúmenes de caja entre 8 y 45m3 y está disponible en versiones solo de carretera o carretera y eléctrico.

CONSERVACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO

a

Con el uso del refrigerante R404A, XARIOS ofrece una extensa variedad de capacidades, con temperaturas de -20°C a +30°C. Con la ayuda de una amplia gama de evaporadores extra planos, incluido el evaporador vertical MXV 850, dispone de distintas configuraciones multi-temperatura para la distribución de diferentes productos.

COSTE DE EXPLOTACIÓN OPTIMIZADO

Excelente equilibrio entre el rendimiento y los costes de explotación, la gama XARIOS ofrece una instalación sencilla y rápida, evaporadores extra planos para optimizar el espacio de carga y una mejorar la accesibilidad para su mantenimiento.

COMODIDAD PARA EL CONDUCTOR

Para limitar el impacto sobre el entrono y mejorar la comodidad del conductor, la gama XARIOS proporciona niveles bajos de ruido. Además, el mando cabina es fácil de utilizar y permite la selección automática del modo ruta o ruta y eléctrico. Los condensadores y los revestimientos de los evaporadores son totalmente reciclables.

VENTAJAS

  • Evaporador extra plano para permitir carga adicional
  • Alta fiabilidad y vida útil más prolongada gracias a ventiladores sin escobillas y un avanzado controlador electrónico

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)

  MXS 850 MXS 600 MXV 850
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) 3 000 2 290 2 769
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) 1 730 1 390 1 550
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C 1 860 1 610 1 570
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C 910 730 740

Capacidad de calentamiento

Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) 3 100

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 820 730 750

Peso

Condensador de carretera 42 kg
Condensador de carretera y eléctrico 85 kg
Evaporador MXS 850 19 kg
Evaporador MXS 600 15 kg
Evaporador  MXV 850 17 kg

Compresor

  Compresor de carretera Compresor eléctrico
Modelo Carrier 150 Carrier 150
Cilindrada 147 cm3 147 cm3
n° de cilindros 6 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/3/50 Hz
Capacidad Según la configuración

Refrigerante

Typo R-404A
Carga 1,6 kg

Presión sonora

Alta velocidad 57 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 505 x 1125 x 238 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-xarios-350mt-mounting-lcv

XARIOS es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones con una versatilidad única. Su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas, en aplicaciones mono-temperatura y multi-temperatura, en vehículos con volúmenes de caja entre 8 y 45m3 y está disponible en versiones solo de carretera o carretera y eléctrico.

CONSERVACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO

a

Con el uso del refrigerante R404A, XARIOS ofrece una extensa variedad de capacidades, con temperaturas de -20°C a +30°C. Con la ayuda de una amplia gama de evaporadores extra planos, incluido el evaporador vertical MXV 850, dispone de distintas configuraciones multi-temperatura para la distribución de diferentes productos.

COSTE DE EXPLOTACIÓN OPTIMIZADO

Excelente equilibrio entre el rendimiento y los costes de explotación, la gama XARIOS ofrece una instalación sencilla y rápida, evaporadores extra planos para optimizar el espacio de carga y una mejorar la accesibilidad para su mantenimiento.

COMODIDAD PARA EL CONDUCTOR

Para limitar el impacto sobre el entrono y mejorar la comodidad del conductor, la gama XARIOS proporciona niveles bajos de ruido. Además, el mando cabina es fácil de utilizar y permite la selección automática del modo ruta o ruta y eléctrico. Los condensadores y los revestimientos de los evaporadores son totalmente reciclables.

VENTAJAS

  • Evaporador extra plano para permitir carga adicional
  • Alta fiabilidad y vida útil más prolongada gracias a ventiladores sin escobillas y un avanzado controlador electrónico

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)

  MXS 850 MXS 600 MXV 850
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) 3 000 2 290 2 769
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) 1 730 1 390 1 550
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C 1 860 1 610 1 570
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C 910 730 740

Capacidad de calentamiento

Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) 3 100

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 820 730 750

Peso

Condensador de carretera 42 kg
Condensador de carretera y eléctrico 85 kg
Evaporador MXS 850 19 kg
Evaporador MXS 600 15 kg
Evaporador  MXV 850 17 kg

Compresor

  Compresor de carretera Compresor eléctrico
Modelo Carrier 150 Carrier 150
Cilindrada 147 cm3 147 cm3
n° de cilindros 6 6

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/3/50 Hz
Capacidad Según la configuración

Refrigerante

Typo R-404A
Carga 1,6 kg

Presión sonora

Alta velocidad 57 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 505 x 1125 x 238 mm

Ejemplo de configuración para multitemperatura

carrier-xarios-350mt-mounting-lcv

HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
PARA ASOCIARSE CON
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE