Xarios 200

Gama modular para furgonetas y vehículos frigoríficos de tamaño medio

VENTAJAS

  • Evaporador extra plano para permitir carga adicional
  • Alta fiabilidad y vida útil más prolongada gracias a ventiladores sin escobillas y un avanzado controlador electrónico

XARIOS es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones con una versatilidad única. Su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas, en aplicaciones mono-temperatura y multi-temperatura, en vehículos con volúmenes de caja entre 8 y 45m3 y está disponible en versiones solo de carretera o carretera y eléctrico.

CONSERVACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO

Con el uso del refrigerante R404A, XARIOS ofrece una extensa variedad de capacidades, con temperaturas de -20°C a +30°C. Con la ayuda de una amplia gama de evaporadores extra planos, incluido el evaporador vertical MXV 850, dispone de distintas configuraciones multi-temperatura para la distribución de diferentes productos.

COSTE DE EXPLOTACIÓN OPTIMIZADO

Excelente equilibrio entre el rendimiento y los costes de explotación, la gama XARIOS ofrece una instalación sencilla y rápida, evaporadores extra planos para optimizar el espacio de carga y una mejorar la accesibilidad para su mantenimiento.

COMODIDAD PARA EL CONDUCTOR

Para limitar el impacto sobre el entrono y mejorar la comodidad del conductor, la gama XARIOS proporciona niveles bajos de ruido. Además, el mando cabina es fácil de utilizar y permite la selección automática del modo ruta o ruta y eléctrico. Los condensadores y los revestimientos de los evaporadores son totalmente reciclables.

VENTAJAS

  • Evaporador extra plano para permitir carga adicional
  • Alta fiabilidad y vida útil más prolongada gracias a ventiladores sin escobillas y un avanzado controlador electrónico

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)

  MXV 850 MXS 850
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) 2 400 2 415
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) 1 360 1 470
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) 1 820 1 440
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) 930 980
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C 1 280 1 300
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C 620 580

Capacidad de calentamiento

  MXV 850 MXS 850
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) 2 200 2 200

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MXV 850 MXS 850
(AMCA 21085) m3/h 730 770

Peso

Condensador de carretera y eléctrico 53 kg
Evaporador  MXV 850 17 kg
Evaporador  MXS 850 19 kg

Compresor

  Compresor de carretera Compresor eléctrico
Modelo Carrier 130 PS130
Cilindrada 131 cm3 12,7
n° de cilindros 6 Rotary

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Capacidad 990 W

Refrigerante

Typo R-404A
Carga 1,4 kg

Presión sonora

Alta velocidad 54,6 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 480 x 864 x 232 mm

XARIOS es una gama de equipos frigoríficos polea motor para furgonetas y camiones con una versatilidad única. Su diseño permite el transporte de mercancías frescas y congeladas, en aplicaciones mono-temperatura y multi-temperatura, en vehículos con volúmenes de caja entre 8 y 45m3 y está disponible en versiones solo de carretera o carretera y eléctrico.

CONSERVACIÓN DE LA CADENA DE FRÍO

Con el uso del refrigerante R404A, XARIOS ofrece una extensa variedad de capacidades, con temperaturas de -20°C a +30°C. Con la ayuda de una amplia gama de evaporadores extra planos, incluido el evaporador vertical MXV 850, dispone de distintas configuraciones multi-temperatura para la distribución de diferentes productos.

COSTE DE EXPLOTACIÓN OPTIMIZADO

Excelente equilibrio entre el rendimiento y los costes de explotación, la gama XARIOS ofrece una instalación sencilla y rápida, evaporadores extra planos para optimizar el espacio de carga y una mejorar la accesibilidad para su mantenimiento.

COMODIDAD PARA EL CONDUCTOR

Para limitar el impacto sobre el entrono y mejorar la comodidad del conductor, la gama XARIOS proporciona niveles bajos de ruido. Además, el mando cabina es fácil de utilizar y permite la selección automática del modo ruta o ruta y eléctrico. Los condensadores y los revestimientos de los evaporadores son totalmente reciclables.

VENTAJAS

  • Evaporador extra plano para permitir carga adicional
  • Alta fiabilidad y vida útil más prolongada gracias a ventiladores sin escobillas y un avanzado controlador electrónico

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura. a 30° C ambiente)

  MXV 850 MXS 850
Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) 2 400 2 415
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) 1 360 1 470
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) 1 820 1 440
Capacidad en carretera a 1000 rpm -20°C (W) 930 980
Capacidad en modo eléctrico (W) 0°C 1 280 1 300
Capacidad en modo eléctrico (W) -20°C 620 580

Capacidad de calentamiento

  MXV 850 MXS 850
Sistema de calentamiento 18°C/-18°C (W) 2 200 2 200

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

  MXV 850 MXS 850
(AMCA 21085) m3/h 730 770

Peso

Condensador de carretera y eléctrico 53 kg
Evaporador  MXV 850 17 kg
Evaporador  MXS 850 19 kg

Compresor

  Compresor de carretera Compresor eléctrico
Modelo Carrier 130 PS130
Cilindrada 131 cm3 12,7
n° de cilindros 6 Rotary

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
230/1/60 Hz
Capacidad 990 W

Refrigerante

Typo R-404A
Carga 1,4 kg

Presión sonora

Alta velocidad 54,6 dBA

Equipo

Dimensiones (F x An x Al) 480 x 864 x 232 mm
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
PARA ASOCIARSE CON
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE