Vatna 400 H-B

Tecnología eutéctica para su vehículo de reparto

VENTAJAS

  • Facilidad de uso
  • Eficiencia de costes
  • Flexibilidad

La gama VATNA es un sistema de refrigeración eutéctico dedicado al reparto de alimentos congelados y helados para volúmenes de 5 a 23 m3.

FACILIDAD DE USO

Con funcionamiento automático, los equipos VATNA funcionan con placas eutécticas de refrigeración que usan refrigerantes R404A mientras se enchufan durante la noche. La capacidad de refrigeración se libera durante el funcionamiento diurno.
Enchúfelo durante la noche, reparta todo el día.

EFICIENCIA DE COSTES

Con funcionamiento automático, se necesita un mantenimiento limitado. Sin embargo, se mejora la accesibilidad para un servicio sencillo y costes más bajos. La carga máxima es posible gracias al bajo grosor de las placas usadas.

FLEXIBILIDAD

Según sus necesidades, el tipo de mercancías, las aperturas de las puertas, el vehículo utilizado, monobloque, montaje bajo chasis, se dispone de diferentes configuraciones. Con bajos niveles sonoros demostrados, es adecuado para repartos urbanos.

VENTAJAS:

  • Facilidad de uso
  • Eficiencia de costes
  • Flexibilidad

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modelo VATNA 407- 7 placas VATNA 408- 8 placas
Capacidad acumulada 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Peso

Condensador monobloque 185 kg
Condensador bajo chasis 195 kg
Placa 85 kg

Motocompresor

Modelo CT423
Cilindrada 258 cm3
n° de cilindros 2

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo R-404A

Equipo

Dimensiones del condensador monobloque (F x An x Al) 555 x 1270 x 500 mm
Dimensiones del condensador bajo chasis (F x An x Al) 570 x 1250 x 515 mm

La gama VATNA es un sistema de refrigeración eutéctico dedicado al reparto de alimentos congelados y helados para volúmenes de 5 a 23 m3.

FACILIDAD DE USO

Con funcionamiento automático, los equipos VATNA funcionan con placas eutécticas de refrigeración que usan refrigerantes R404A mientras se enchufan durante la noche. La capacidad de refrigeración se libera durante el funcionamiento diurno.
Enchúfelo durante la noche, reparta todo el día.

EFICIENCIA DE COSTES

Con funcionamiento automático, se necesita un mantenimiento limitado. Sin embargo, se mejora la accesibilidad para un servicio sencillo y costes más bajos. La carga máxima es posible gracias al bajo grosor de las placas usadas.

FLEXIBILIDAD

Según sus necesidades, el tipo de mercancías, las aperturas de las puertas, el vehículo utilizado, monobloque, montaje bajo chasis, se dispone de diferentes configuraciones. Con bajos niveles sonoros demostrados, es adecuado para repartos urbanos.

VENTAJAS:

  • Facilidad de uso
  • Eficiencia de costes
  • Flexibilidad

Capacidad de refrigeración
(Capacidad de refrigeración del sistema bajo condiciones de temperatura a 30° C ambiente)

Modelo VATNA 407- 7 placas VATNA 408- 8 placas
Capacidad acumulada 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Peso

Condensador monobloque 185 kg
Condensador bajo chasis 195 kg
Placa 85 kg

Motocompresor

Modelo CT423
Cilindrada 258 cm3
n° de cilindros 2

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 400/3/50 Hz

Refrigerante

Tipo R-404A

Equipo

Dimensiones del condensador monobloque (F x An x Al) 555 x 1270 x 500 mm
Dimensiones del condensador bajo chasis (F x An x Al) 570 x 1250 x 515 mm
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
PARA ASOCIARSE CON
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE