Pulsor 500

Frío constante durante toda la jornada

VENTAJAS

  • Revolución en la cadena de frío
  • Bajos costes de mantenimiento
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Alta capacidad en ralentí
  • Tecnología sin competencia


pharma-select-logo

Mantener la temperatura de la mercancía constante durante todo el reparto supone un reto diario. Cuando usted elige un equipo frigorífico, debe confiar en que le ayudará cada vez a repartir la mercancía en perfecto estado.

NECESIDAD DE ALTA CAPACIDAD...

Paradas frecuentes, muchas aperturas de puerta al día, congestión del tráfico, aplicaciones multitemperatura y productos delicados: es difícil mantener la cadena del frío. Para mantener la temperatura correcta, su equipo frigorífico debe proporcionar una bajada de temperatura rápida y una alta capacidad en todo momento.

…INCLUSO EN RALENTÍ

Los equipos frigoríficos convencionales dependen de las revoluciones del motor y alcanzan una capacidad óptima a 2400 RPM. Pero, durante los repartos en ciudad, su furgoneta funciona el 90% del tiempo a baja velocidad (inferior a 2400 RPM)*. Esto afecta a la capacidad de refrigeración y hace que resulte más difícil mantener la temperatura correcta de las mercancías.
* En una jornada de reparto urbano estándar

NUESTRA RESPUESTA: La revolucionaria gama Pulsor. Beneficiándose de la tecnología E-Drive y equipado con compresor hermético y variable, Pulsor garantiza el frío constante durante todo el día.

VENTAJAS

  • Revolución en la cadena de frío
  • Bajos costes de mantenimiento
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Alta capacidad en ralentí
  • Tecnología sin competencia

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) 3 930
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) 2 165
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) 3 930
Capacidad en eléctrico a 1000 rpm -20°C (W) 2 165
Capacidad en eléctrico (W) 0°C 3 985
Capacidad en eléctrico (W) -20°C 2 180

Capacidad de calor

Sistema de calentamiento (W) -18/18°C 3 000
Modo eléctrico (W) 18/18°C 3 000

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 1 490

Peso

Condensador de carretera y eléctrico 130 kg

Compresor

Modelo BS330/MS330
Cilindrada 32,7 cm3
n° de cilindros

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Capacidad 3 340 (W)

Refrigerante

Tipo R-404A
Carga 1,8 kg

Presión sonora

Alta velocidad 57 dBA

Equipo

Dimensiones del condensador (F x An x Al) 579 x 1124 x 353 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

Mantener la temperatura de la mercancía constante durante todo el reparto supone un reto diario. Cuando usted elige un equipo frigorífico, debe confiar en que le ayudará cada vez a repartir la mercancía en perfecto estado.

NECESIDAD DE ALTA CAPACIDAD...

Paradas frecuentes, muchas aperturas de puerta al día, congestión del tráfico, aplicaciones multitemperatura y productos delicados: es difícil mantener la cadena del frío. Para mantener la temperatura correcta, su equipo frigorífico debe proporcionar una bajada de temperatura rápida y una alta capacidad en todo momento.

…INCLUSO EN RALENTÍ

Los equipos frigoríficos convencionales dependen de las revoluciones del motor y alcanzan una capacidad óptima a 2400 RPM. Pero, durante los repartos en ciudad, su furgoneta funciona el 90% del tiempo a baja velocidad (inferior a 2400 RPM)*. Esto afecta a la capacidad de refrigeración y hace que resulte más difícil mantener la temperatura correcta de las mercancías.
* En una jornada de reparto urbano estándar

NUESTRA RESPUESTA: La revolucionaria gama Pulsor. Beneficiándose de la tecnología E-Drive y equipado con compresor hermético y variable, Pulsor garantiza el frío constante durante todo el día.

VENTAJAS

  • Revolución en la cadena de frío
  • Bajos costes de mantenimiento
  • Garantizando la sostenibilidad
  • Alta capacidad en ralentí
  • Tecnología sin competencia

Capacidad de refrigeración
(Capacidad neta de refrigeración del sistema bajo condiciones A.T.P. a 30° C ambiente)

Capacidad en carretera a 2400 rpm 0°C (W) 3 930
Capacidad en carretera a 2400 rpm -20°C (W) 2 165
Capacidad en carretera a 1000 rpm 0°C (W) 3 930
Capacidad en eléctrico a 1000 rpm -20°C (W) 2 165
Capacidad en eléctrico (W) 0°C 3 985
Capacidad en eléctrico (W) -20°C 2 180

Capacidad de calor

Sistema de calentamiento (W) -18/18°C 3 000
Modo eléctrico (W) 18/18°C 3 000

Salida de aire
(Funcionamiento del motor a alta velocidad)

(AMCA 21085) m3/h 1 490

Peso

Condensador de carretera y eléctrico 130 kg

Compresor

Modelo BS330/MS330
Cilindrada 32,7 cm3
n° de cilindros

Modo eléctrico con motor

Voltaje / Fase / Frecuencia 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz
Capacidad 3 340 (W)

Refrigerante

Tipo R-404A
Carga 1,8 kg

Presión sonora

Alta velocidad 57 dBA

Equipo

Dimensiones del condensador (F x An x Al) 579 x 1124 x 353 mm

*Stand by capacities are given for 400 VAC version 

**Stand by capacities are linked to voltage version (400 VAC or 230 VAC)

HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO
PARA ASOCIARSE CON
QUIZÁS TAMBIÉN LE INTERESE