Registradores de temperatura

Elija entre una gama de accesorios para garantizar que tiene el control exacto de sus necesidades

  • Sondas de temperatura adicionales (todos los modelos)
  • Sondas manuales (DataCOLD 300 &  600
  • Sondas de inercia de temperatura (DataCOLD  300 & 600)
  • Sondas de humedad (sólo DataCOLD 600) 
  • Cables de comunicación de ordenador incluidos USB (sólo DataCOLD 100), Infrarrojos (300 & 600) y serie (sólo DataCOLD 600) 
  • Actualización GPRS (sólo DataCOLD 600)

Visibilidad y control a la cadena del frío con la gama DataCOLD, registradores de temperatura para transporte frigorífico.

Con un enfoque creciente sobre la salud pública, la trazabilidad de temperatura de la carga es un problema importante para el transporte frigorífico. Carrier Transicold está respondiendo al reto con una gama de registradores de temperatura diseñados para cumplir con la legislación actual y dan viabilidad a su cadena de frío.


Producto VCL Truck Trailer
Datacold 100 x x x
Datacold 300 x
x x
Datacold 600 x
x x

Visibilidad y control a la cadena del frío con la gama DataCOLD, registradores de temperatura para transporte frigorífico.

Con un enfoque creciente sobre la salud pública, la trazabilidad de temperatura de la carga es un problema importante para el transporte frigorífico. Carrier Transicold está respondiendo al reto con una gama de registradores de temperatura diseñados para cumplir con la legislación actual y dan viabilidad a su cadena de frío.


Producto VCL Truck Trailer
Datacold 100 x x x
Datacold 300 x
x x
Datacold 600 x
x x
HAGA EL MEJOR USO DE SU EQUIPO FRIGORÍFICO