Supra 750 SW
Das Aggregat ist speziell für den Gebrauch auf Wechselbrücken konzipert, die beispielsweise auch im kombinierten Straße/Schiene-Transport verwendet werden.
VORTEILE
- Aggregat mit kleineren Abmessungen
- Einfachste Zugänglichkeit von Bauteilen
- Spezielles Zubehör
- Ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Leistung der Supra
Auch erhältlich mit :
Das Aggregat ist speziell für den Gebrauch auf Wechselbrücken konzipert, die beispielsweise auch im kombinierten Straße/Schiene-Transport verwendet werden.
Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.
VORTEILE
- Aggregat mit kleineren Abmessungen
- Einfachste Zugänglichkeit von Bauteilen
- Spezielles Zubehör
- Ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Leistung der Supra
Kühlleistung
(Netto-Kühlleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
Kapazität bei Dieselbetrieb 0 °C (W) | 6 780 |
Kapazität bei Dieselbetrieb -20 °C (W) | 3 750 |
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) | 5 920 |
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) | 3 120 |
Heizleistung
Dieselbetrieb bei hoher Drehzahl 18 °C/-18 °C (W) | 2 170 |
Standby 18°C/-18°C (W) | 1 205 |
Luftstrom
(Bei hoher Motordrehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 2 140 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
Ausführung T (geräuschgedämmt) | 442 kg |
Motor
Zylinderanzahl - cm
Modell | CT3-44TV |
Hubraum | 719 |
Zylinderanzahl | 3 |
Maintenance Interval | 750/1000 Betriebsstunden |
Kompressor
Modell | 05K2 |
Hubraum | 200 cm3 |
Zylinderanzahl | 2 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Nennleistung | 4,5 kW |
Kältemittellfüllung
Typ | R-404A, R-452A |
Menge | 5,2 kg |
Aggregat
Abmessungen | 705 x 1735 x 627 mm |
Aufbauausschnitt | L 1245 x H 310 mm |
Das Aggregat ist speziell für den Gebrauch auf Wechselbrücken konzipert, die beispielsweise auch im kombinierten Straße/Schiene-Transport verwendet werden.
Die Baureihe SUPRA ermöglicht einen ausgezeichneten „Pull-Down“ und präzise Temperatursteuerung bei allen Sollwerten. Diese Leistung wird von einer breiten Vielfalt an Verdampfern unterstützt, deren elektrische Lüfter einen konstanten Luftstrom unabhängig von der Motorgeschwindigkeit ermöglichen.
VORTEILE
- Aggregat mit kleineren Abmessungen
- Einfachste Zugänglichkeit von Bauteilen
- Spezielles Zubehör
- Ausgezeichnete Zuverlässigkeit und Leistung der Supra
Kühlleistung
(Netto-Kühlleistung des Systems bei Bedingungen gemäß ATP-Zertifikat bei 30 °C Umgebungstemperatur)
Kapazität bei Dieselbetrieb 0 °C (W) | 6 780 |
Kapazität bei Dieselbetrieb -20 °C (W) | 3 750 |
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) | 5 920 |
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) | 3 120 |
Heizleistung
Dieselbetrieb bei hoher Drehzahl 18 °C/-18 °C (W) | 2 170 |
Standby 18°C/-18°C (W) | 1 205 |
Luftstrom
(Bei hoher Motordrehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 2 140 |
Gewicht
(Einschließlich Batterie)
Ausführung T (geräuschgedämmt) | 442 kg |
Motor
Zylinderanzahl - cm
Modell | CT3-44TV |
Hubraum | 719 |
Zylinderanzahl | 3 |
Maintenance Interval | 750/1000 Betriebsstunden |
Kompressor
Modell | 05K2 |
Hubraum | 200 cm3 |
Zylinderanzahl | 2 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/400/3/50 Hz
240/460/3/60 Hz |
Nennleistung | 4,5 kW |
Kältemittellfüllung
Typ | R-404A, R-452A |
Menge | 5,2 kg |
Aggregat
Abmessungen | 705 x 1735 x 627 mm |
Aufbauausschnitt | L 1245 x H 310 mm |