Xarios 600
Modulbaureihe für Lieferwagen und mittelgroße Kühlfahrzeuge
VORTEILE
- Extra flacher Verdampfer für optimale Beladung
- Hohe Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer dank der kollektorlosen Lüfter und modernster Elektronik.
Bei der Baureihe XARIOS handelt es sich um äußerst vielseitige, direkt angetriebene Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW.Für den Transport von frischen oder tiefgekühlten Waren in Mono- und Multitemperaturversion in Fahrzeugen mit Volumina von 8 bis 45 m3. Die Aggregate sind jeweils in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
DIE KÜHLKETTE IM FOCUS
Mit dem Kältemittel R404A decken XARIOS Aggregate alle Temperaturbereiche von -20 C bis +30 C ab. Das breite Spektrum extrem flacher Deckenverdampfer (einschließlich Vertikalverdampfer MXV 850) ermöglicht größte Flexibilität auch für die Multitemperatur-Konfigurationen für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.
OPTIMIERTE BETRIEBSKOSTEN
XARIOS-Aggregate ermöglichen ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Betriebskosten. Die extraflachen und leichten Verdampfer begünstigen Ihre Ladekapazität. Neben der einfachen und schnellen Installation lassen sich durch die verbesserte Zugänglichkeit auch Wartungsarbeiten optimieren.
FAHRERKOMFORT
Mit Hinsicht auf den Fahrerkomfort und die Auswirkungen auf die Umgebung sind XARIOS Geräte auf geräuscharmen Betrieb ausgelegt.Zudem ist die Kabinensteuerung leicht zu bedienen und ermöglicht eine automatische Auswahl des Betriebsmodus (Straße oder Standby). Großteil der Komponenten des Aggregats ist recyclebar.
VORTEILE
- Extrem flacher Verdampfer für optimale Beladung
- Hohe Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer durch kollektorlose Lüfter und moderner Elektronik
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30° C Umgebungstemperatur)
MXL 1550 | |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0 ° C (W) | 5 585 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20° C (W) | 2 950 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. 0° C (W) | 4 145 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. -20° C (W) | 1 915 |
Standby-Leistung (W) | 4 140 |
Standby-Leistung (W) | 1 840 |
Heizleistung
Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) | 3 950 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 2 090 |
Gewicht
Kondensator bei reiner Straßenkühlung | 89 kg |
Kondensator für Straßen- und Standbybetrieb | 155 kg |
Verdampfer MXL 1550 | 42 kg |
Kompressor
Kompressor Straßenbetrieb | Kompressor Standby | |
Modell | Carrier 160 | 06vm307 |
Hubraum | 161 cm3 | 129 |
Anzahl Zylinder | 6 | 2 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Nennleistung | 3170 W |
Kältemittel
Typ | R-404A |
Menge | 3,2 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 55 dBA |
Aggregat
Abmessungen (T x B x H) | 514 x 1367 x 498 mm |
Bei der Baureihe XARIOS handelt es sich um äußerst vielseitige, direkt angetriebene Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW.Für den Transport von frischen oder tiefgekühlten Waren in Mono- und Multitemperaturversion in Fahrzeugen mit Volumina von 8 bis 45 m3. Die Aggregate sind jeweils in verschiedenen Ausführungen erhältlich.
DIE KÜHLKETTE IM FOCUS
Mit dem Kältemittel R404A decken XARIOS Aggregate alle Temperaturbereiche von -20 C bis +30 C ab. Das breite Spektrum extrem flacher Deckenverdampfer (einschließlich Vertikalverdampfer MXV 850) ermöglicht größte Flexibilität auch für die Multitemperatur-Konfigurationen für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.
OPTIMIERTE BETRIEBSKOSTEN
XARIOS-Aggregate ermöglichen ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Betriebskosten. Die extraflachen und leichten Verdampfer begünstigen Ihre Ladekapazität. Neben der einfachen und schnellen Installation lassen sich durch die verbesserte Zugänglichkeit auch Wartungsarbeiten optimieren.
FAHRERKOMFORT
Mit Hinsicht auf den Fahrerkomfort und die Auswirkungen auf die Umgebung sind XARIOS Geräte auf geräuscharmen Betrieb ausgelegt.Zudem ist die Kabinensteuerung leicht zu bedienen und ermöglicht eine automatische Auswahl des Betriebsmodus (Straße oder Standby). Großteil der Komponenten des Aggregats ist recyclebar.
VORTEILE
- Extrem flacher Verdampfer für optimale Beladung
- Hohe Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer durch kollektorlose Lüfter und moderner Elektronik
Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat bei 30° C Umgebungstemperatur)
MXL 1550 | |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0 ° C (W) | 5 585 |
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20° C (W) | 2 950 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. 0° C (W) | 4 145 |
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. -20° C (W) | 1 915 |
Standby-Leistung (W) | 4 140 |
Standby-Leistung (W) | 1 840 |
Heizleistung
Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) | 3 950 |
Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 2 090 |
Gewicht
Kondensator bei reiner Straßenkühlung | 89 kg |
Kondensator für Straßen- und Standbybetrieb | 155 kg |
Verdampfer MXL 1550 | 42 kg |
Kompressor
Kompressor Straßenbetrieb | Kompressor Standby | |
Modell | Carrier 160 | 06vm307 |
Hubraum | 161 cm3 | 129 |
Anzahl Zylinder | 6 | 2 |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz 230/1/60 Hz |
Nennleistung | 3170 W |
Kältemittel
Typ | R-404A |
Menge | 3,2 kg |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 55 dBA |
Aggregat
Abmessungen (T x B x H) | 514 x 1367 x 498 mm |