Xarios 350

Modulbaureihe für Lieferwagen und mittelgroße Kühlfahrzeuge

VORTEILE

  • Extra flacher Verdampfer für optimale Beladung
  • Hohe Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer dank der kollektorlosen Lüfter und modernster Elektronik.

Bei der Baureihe XARIOS handelt es sich um äußerst vielseitige, direkt angetriebene Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW.Für den Transport von frischen oder tiefgekühlten Waren in Mono- und Multitemperaturversion in Fahrzeugen mit Volumina von 8 bis 45 m3. Die Aggregate sind jeweils in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

DIE KÜHLKETTE IM FOCUS

Mit dem Kältemittel R404A decken XARIOS Aggregate alle Temperaturbereiche von -20 C bis +30 C ab. Das breite Spektrum extrem flacher Deckenverdampfer (einschließlich Vertikalverdampfer MXV 850) ermöglicht größte Flexibilität auch für die Multitemperatur-Konfigurationen für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

OPTIMIERTE BETRIEBSKOSTEN

XARIOS-Aggregate ermöglichen ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Betriebskosten. Die extraflachen und leichten Verdampfer begünstigen Ihre Ladekapazität. Neben der einfachen und schnellen Installation lassen sich durch die verbesserte Zugänglichkeit auch Wartungsarbeiten optimieren.

FAHRERKOMFORT

Mit Hinsicht auf den Fahrerkomfort und die Auswirkungen auf die Umgebung sind XARIOS Geräte auf geräuscharmen Betrieb ausgelegt.Zudem ist die Kabinensteuerung leicht zu bedienen und ermöglicht eine automatische Auswahl des Betriebsmodus (Straße oder Standby). Großteil der Komponenten des Aggregats ist recyclebar.

VORTEILE

  • Extrem flacher Verdampfer für optimale Beladung
  • Hohe Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer durch kollektorlose Lüfter und moderner Elektronik

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat  bei 30°  C Umgebungstemperatur)

  MXS 1100
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0 ° C (W) 3 730
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20°  C (W) 2 080
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. 0°  C (W) 2 845
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. -20°  C (W) 1 400
Standby-Leistung (W) 2 510
Standby-Leistung (W) 1 170

Heizleistung

Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) 3 100

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 1 470

Gewicht

Kondensator für Straße und Standby 84 kg
Verdampfer MXL 1100 29 kg

Kompressor

  Kompressor Straßenbetrieb Kompressor Standby
Modell Carrier 150 Carrier 150
Hubraum 147 cm3 147 cm3
Anzahl Zylinder 6 6

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Nennleistung 2 520 W

Kältemittel

Typ R-404A
Menge 1,4 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 57 dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 505 x 1125 x 238 mm

Bei der Baureihe XARIOS handelt es sich um äußerst vielseitige, direkt angetriebene Kühlaggregate für Lieferwagen und LKW.Für den Transport von frischen oder tiefgekühlten Waren in Mono- und Multitemperaturversion in Fahrzeugen mit Volumina von 8 bis 45 m3. Die Aggregate sind jeweils in verschiedenen Ausführungen erhältlich.

DIE KÜHLKETTE IM FOCUS

Mit dem Kältemittel R404A decken XARIOS Aggregate alle Temperaturbereiche von -20 C bis +30 C ab. Das breite Spektrum extrem flacher Deckenverdampfer (einschließlich Vertikalverdampfer MXV 850) ermöglicht größte Flexibilität auch für die Multitemperatur-Konfigurationen für die Lieferung unterschiedlichster Produkte.

OPTIMIERTE BETRIEBSKOSTEN

XARIOS-Aggregate ermöglichen ein optimales Verhältnis zwischen Leistung und Betriebskosten. Die extraflachen und leichten Verdampfer begünstigen Ihre Ladekapazität. Neben der einfachen und schnellen Installation lassen sich durch die verbesserte Zugänglichkeit auch Wartungsarbeiten optimieren.

FAHRERKOMFORT

Mit Hinsicht auf den Fahrerkomfort und die Auswirkungen auf die Umgebung sind XARIOS Geräte auf geräuscharmen Betrieb ausgelegt.Zudem ist die Kabinensteuerung leicht zu bedienen und ermöglicht eine automatische Auswahl des Betriebsmodus (Straße oder Standby). Großteil der Komponenten des Aggregats ist recyclebar.

VORTEILE

  • Extrem flacher Verdampfer für optimale Beladung
  • Hohe Zuverlässigkeit und längere Produktlebensdauer durch kollektorlose Lüfter und moderner Elektronik

Kälteleistung
(Netto-Kälteleistung gemäß ATP-Zertifikat  bei 30°  C Umgebungstemperatur)

  MXS 1100
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. 0 ° C (W) 3 730
Leistung Straßenbetrieb bei 2400 U/Min. -20°  C (W) 2 080
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. 0°  C (W) 2 845
Leistung Straßenbetrieb bei 1000 U/Min. -20°  C (W) 1 400
Standby-Leistung (W) 2 510
Standby-Leistung (W) 1 170

Heizleistung

Heizsystem 18 °C/-18 °C (W) 3 100

Luftstrom
(Bei hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 1 470

Gewicht

Kondensator für Straße und Standby 84 kg
Verdampfer MXL 1100 29 kg

Kompressor

  Kompressor Straßenbetrieb Kompressor Standby
Modell Carrier 150 Carrier 150
Hubraum 147 cm3 147 cm3
Anzahl Zylinder 6 6

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50 Hz
400/3/50 Hz
Nennleistung 2 520 W

Kältemittel

Typ R-404A
Menge 1,4 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 57 dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 505 x 1125 x 238 mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
In Verbindung mit
Ihnen könnte auch gefallen