Vatna 400 H-B

Eutektische Technologie für Ihr Lieferfahrzeug

VORTEILE:

  • Leichte Bedienbarkeit
  • Kosteneffizienz

Bei der Baureihe VATNA handelt es sich um eutektische Kühlsysteme, die für die Lieferung von Tiefkühlprodukten und Speiseeis in Fahrzeugen mit Volumina von 5 bis 23 m3 bestimmt sind.

VORTEILE :

  • Ease of use
  • Cost efficiency
  • Flexibility

LEICHTE BEDIENBARKEIT

VATNA-Aggregate arbeiten automatisch; die eutektischen Platten mit Kältemittel R404A werden über Anschluss an das Stromnetz über Nacht aufgeladen. Die Kühlleistung wird während des Betriebs am Tag freigesetzt. Über Nacht aufladen – den ganzen Tag lang ausliefern

KOSTENEFFIZIENZ

Durch den automatischen Betrieb ist nur wenig Wartung erforderlich. Für leichtere Wartung und geringere Kosten ist der Zugang jedoch vereinfacht. Durch die geringe Dicke der verwendeten Platten ist eine maximale Zuladung möglich.

FLEXIBILITÄT

Gemäß Ihren Anforderungen sind verschiedene Konfigurationen für verschiedene Warenarten, Türöffnungen, Fahrzeugmodelle und Front- oder Unterbaumontage verfügbar. Mit geringem Geräuschpegel sind die Aggregate für städtische Auslieferungen geeignet.

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Model VATNA 407- 7 plates VATNA 408- 8 plates
Accumulated capacity 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Weight

Nosemount condenser 185 kg
Undermount condenser 195 kg
Plate 85 kg

Motocompressor

Model CT423
Displacement 258 cm3
n° of cylinders 2

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 400/3/50 Hz

Refrigerant

Type R-404A

Unit

Nosemount condenser dimensions (D x W x H) 555 x 1270 x 500 mm
Undermount condenser dimensions (D x W x H) 570 x 1250 x 515 mm

Bei der Baureihe VATNA handelt es sich um eutektische Kühlsysteme, die für die Lieferung von Tiefkühlprodukten und Speiseeis in Fahrzeugen mit Volumina von 5 bis 23 m3 bestimmt sind.

VORTEILE :

  • Ease of use
  • Cost efficiency
  • Flexibility

LEICHTE BEDIENBARKEIT

VATNA-Aggregate arbeiten automatisch; die eutektischen Platten mit Kältemittel R404A werden über Anschluss an das Stromnetz über Nacht aufgeladen. Die Kühlleistung wird während des Betriebs am Tag freigesetzt. Über Nacht aufladen – den ganzen Tag lang ausliefern

KOSTENEFFIZIENZ

Durch den automatischen Betrieb ist nur wenig Wartung erforderlich. Für leichtere Wartung und geringere Kosten ist der Zugang jedoch vereinfacht. Durch die geringe Dicke der verwendeten Platten ist eine maximale Zuladung möglich.

FLEXIBILITÄT

Gemäß Ihren Anforderungen sind verschiedene Konfigurationen für verschiedene Warenarten, Türöffnungen, Fahrzeugmodelle und Front- oder Unterbaumontage verfügbar. Mit geringem Geräuschpegel sind die Aggregate für städtische Auslieferungen geeignet.

Refrigeration Capacity
(System net cooling capacity under A.T.P. Conditions at 30° C ambient)

Model VATNA 407- 7 plates VATNA 408- 8 plates
Accumulated capacity 67 200 kJ 76 800 kJ
K*Ms 14,25 W/°C 19,15 W/°C

Weight

Nosemount condenser 185 kg
Undermount condenser 195 kg
Plate 85 kg

Motocompressor

Model CT423
Displacement 258 cm3
n° of cylinders 2

Electrical Stand by Motor

Voltage / Phase / Frequency 400/3/50 Hz

Refrigerant

Type R-404A

Unit

Nosemount condenser dimensions (D x W x H) 555 x 1270 x 500 mm
Undermount condenser dimensions (D x W x H) 570 x 1250 x 515 mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
In Verbindung mit
Ihnen könnte auch gefallen