Pulsor 400 MT
Konstante Kälte den ganzen Tag lang
VORTEILE
- Revolution für die Kühlkette
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Garantierte Nachhaltigkeit
- Hohe Leistung auch im Leerlauf
- Einzigartige Technologie
Über den intensiven Lieferplan hinweg eine konstante Kühlleistung zu halten, ist die tägliche Herausforderung. Bei der Wahl eines Kühlaggregats müssen Sie sich darauf verlassen können, dass es Sie dabei unterstützt, Waren stets im perfekten Zustand an Ihre Kunden zu liefern.
HOHE LEISTUNGSANFORDERUNG…...
Häufige Stopps, mehrere Türöffnungen, Stau, Multitemperaturwaren und empfindliche Produkte – es ist eine Herausforderung, die Kühlkette aufrecht zu erhalten.Um die Temperatur auf genau dem richtigen Wert zu halten, muss das Kühlaggregat über schnelle „Pull Down“-Zeiten sowie jederzeit hohe Leistung verfügen.
……SOGAR IM LEERLAUF
Konventionelle Kühlaggregate sind von der Motordrehzahl abhängig und liefern erst bei 2400 U/min optimale Leistung. Bei Stadt - Lieferungen arbeitet Ihr Lieferwagen jedoch 90 % der Zeit mit niedrigen Geschwindigkeiten (unter 2400 U/Min)*. Dies beeinträchtigt die Kühlleistung und macht es noch schwieriger, die korrekte Temperatur für Ihre Waren zu halten.
* Bei üblichem Lieferverkehr in der Stadt
UNSERE LÖSUNG:
Die revolutionäre Pulsor-Baureihe. Der Pulsor mit E-Drive-Technologie mit Inverter und variablem Antrieb des hermetischen Kompressors garantiert konstante Kühlung über den ganzen Tag hinweg.
VORTEILE
- Revolution für die Kühlkette
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Hohe Leistung auch im Leerlauf
Kälteleistung
(Netto-Kühlleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)
MCL 850 | MCV 850 | MCS 600 | |
Nennleistung (-20 °C/30 °C) (W) | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
Leistung auf Straße bei 2400 U/Min. 0 °C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Leistung auf Straße bei 2400 U/Min. -20 °C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Leistung auf Straße bei 1000 U/Min. 0 °C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Leistung auf Straße bei 1000 U/Min. 0 °C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Standby-Leistung* (W)
|
3 160 | 2 780 | 2 580 |
Standby-Leistung** (W)
|
1 805 | 1 570 | 1 275 |
Heizleistung
Heizsystem (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Standby-Leistung (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 030 | 1 015 | 695 |
Gewicht
Kondensator für Straße und Standby | 91 kg |
Verdampfer MCL850 | 22 kg |
Verdampfer MCV850 | 19 kg |
Verdampfer MCS600 | 17 kg |
Kompressor
Modell | BS330/MS330 |
Hubraum | 32,7 cm3 |
Anzahl Zylinder |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Nennleistung | Abhängig von der Konfiguration |
Kältemittel
Typ | R-404A |
Menge | Depending on configuration |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 57 dBA |
Aggregat
Kondensatorabmessungen (T x B x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
Volumen werden für eine Umgebungstemperatur von +30 °C und wenige Türöffnungen angegeben. Die Temperatur in Abteilen ist vollständig umkehrbar. (Pulsor Standard-Logik geht davon aus, dass ein kleinerer Verdampfer für ein kleineres Abteil bestimmt ist.)
Beispiel für Multitemperaturkonfiguration
Über den intensiven Lieferplan hinweg eine konstante Kühlleistung zu halten, ist die tägliche Herausforderung. Bei der Wahl eines Kühlaggregats müssen Sie sich darauf verlassen können, dass es Sie dabei unterstützt, Waren stets im perfekten Zustand an Ihre Kunden zu liefern.
HOHE LEISTUNGSANFORDERUNG…...
Häufige Stopps, mehrere Türöffnungen, Stau, Multitemperaturwaren und empfindliche Produkte – es ist eine Herausforderung, die Kühlkette aufrecht zu erhalten.Um die Temperatur auf genau dem richtigen Wert zu halten, muss das Kühlaggregat über schnelle „Pull Down“-Zeiten sowie jederzeit hohe Leistung verfügen.
……SOGAR IM LEERLAUF
Konventionelle Kühlaggregate sind von der Motordrehzahl abhängig und liefern erst bei 2400 U/min optimale Leistung. Bei Stadt - Lieferungen arbeitet Ihr Lieferwagen jedoch 90 % der Zeit mit niedrigen Geschwindigkeiten (unter 2400 U/Min)*. Dies beeinträchtigt die Kühlleistung und macht es noch schwieriger, die korrekte Temperatur für Ihre Waren zu halten.
* Bei üblichem Lieferverkehr in der Stadt
UNSERE LÖSUNG:
Die revolutionäre Pulsor-Baureihe. Der Pulsor mit E-Drive-Technologie mit Inverter und variablem Antrieb des hermetischen Kompressors garantiert konstante Kühlung über den ganzen Tag hinweg.
VORTEILE
- Revolution für die Kühlkette
- Niedrige Gesamtbetriebskosten
- Hohe Leistung auch im Leerlauf
Kälteleistung
(Netto-Kühlleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)
MCL 850 | MCV 850 | MCS 600 | |
Nennleistung (-20 °C/30 °C) (W) | 1 930 | 1 930 | 1 930 |
Leistung auf Straße bei 2400 U/Min. 0 °C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Leistung auf Straße bei 2400 U/Min. -20 °C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Leistung auf Straße bei 1000 U/Min. 0 °C (W)
|
3 115 | 2 810 | 2 525 |
Leistung auf Straße bei 1000 U/Min. 0 °C (W)
|
1 785 | 1 560 | 1 260 |
Standby-Leistung* (W)
|
3 160 | 2 780 | 2 580 |
Standby-Leistung** (W)
|
1 805 | 1 570 | 1 275 |
Heizleistung
Heizsystem (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Standby-Leistung (W)
|
2 100 | 2 100 | 1 500 |
Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)
(AMCA 21085) m3/hr | 1 030 | 1 015 | 695 |
Gewicht
Kondensator für Straße und Standby | 91 kg |
Verdampfer MCL850 | 22 kg |
Verdampfer MCV850 | 19 kg |
Verdampfer MCS600 | 17 kg |
Kompressor
Modell | BS330/MS330 |
Hubraum | 32,7 cm3 |
Anzahl Zylinder |
Elektrischer Standby-Motor
Spannung / Phase / Frequenz | 230/1/50-60 Hz
400/3/50-60 Hz |
Nennleistung | Abhängig von der Konfiguration |
Kältemittel
Typ | R-404A |
Menge | Depending on configuration |
Schalldruck
Hohe Drehzahl | 57 dBA |
Aggregat
Kondensatorabmessungen (T x B x H) | 577 x 1124 x 235 mm |
Volumen werden für eine Umgebungstemperatur von +30 °C und wenige Türöffnungen angegeben. Die Temperatur in Abteilen ist vollständig umkehrbar. (Pulsor Standard-Logik geht davon aus, dass ein kleinerer Verdampfer für ein kleineres Abteil bestimmt ist.)