Neos 100

NEOS 100 ist ein über die Lichtmaschine betriebenes Kühlgerät für kleine Lieferfahrzeuge

VORTEILE:

  • Praktisches Design
  • Aufrechterhalten der Kühlkette
  • Sicherheit und Umweltschutz
  • Flach auftragend

Aggregate der über die Lichtmaschine betriebene Baureihe NEOSkombinieren konstante Kühl- und Heizleistung mit flexibler Installation für Fahrzeuge von bis zu 6 m3. Die Aggregate sind in zwei Ausführungen, „Slim“ und „Split“ erhältlich und stellen eine vielseitige und zuverlässige Wahl für Kunden dar, die Frachtschutz, Zuverlässigkeit und Fahrerkomfort benötigen.

VORTEILE:

  • Praktisches Design
  • Aufrechterhalten der Kühlkette
  • Sicherheit und Umweltschutz
  • Flach auftragend

Kälteleistung 
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Kapazität bei laufendem Motor 0 °C (W) 1 210
Kapazität bei laufendem Motor -20 °C (W) 470
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) 1 190
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) 470

Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 570

Gewicht

- 63 kg

Kompressor

Modell SD5H09
Hubraum 87 cm3
Anzahl Zylinder 5

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Nennleistung 1 420 W

Kältemittel

Typ R-134A
Menge 0,9 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 53,4 dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 822 x 904 x 223 mm

Aggregate der über die Lichtmaschine betriebene Baureihe NEOSkombinieren konstante Kühl- und Heizleistung mit flexibler Installation für Fahrzeuge von bis zu 6 m3. Die Aggregate sind in zwei Ausführungen, „Slim“ und „Split“ erhältlich und stellen eine vielseitige und zuverlässige Wahl für Kunden dar, die Frachtschutz, Zuverlässigkeit und Fahrerkomfort benötigen.

VORTEILE:

  • Praktisches Design
  • Aufrechterhalten der Kühlkette
  • Sicherheit und Umweltschutz
  • Flach auftragend

Kälteleistung 
(Netto-Kälteleistung des Systems bei Bedingungengemäß ATP-Protokoll bei 30 °C Umgebungstemperatur)

Kapazität bei laufendem Motor 0 °C (W) 1 210
Kapazität bei laufendem Motor -20 °C (W) 470
Kapazität bei elektrischem Standby 0 °C (W) 1 190
Kapazität bei elektrischem Standby -20 °C (W) 470

Luftstrom
(Bei Betrieb mit hoher Drehzahl)

(AMCA 21085) m3/hr 570

Gewicht

- 63 kg

Kompressor

Modell SD5H09
Hubraum 87 cm3
Anzahl Zylinder 5

Elektrischer Standby-Motor

Spannung / Phase / Frequenz 230/1/50 Hz
240/1/60 Hz
Nennleistung 1 420 W

Kältemittel

Typ R-134A
Menge 0,9 kg

Schalldruck

Hohe Drehzahl 53,4 dBA

Aggregat

Abmessungen (T x B x H) 822 x 904 x 223 mm
FILME ZUR OPTIMALEN BEDIENUNG
In Verbindung mit
Ihnen könnte auch gefallen