Nouveau - Pompe à chaleur autonome verticale / conçue pour une installation en intérieur
50NC
Réfrigérant : R-410A
Puissance frigorifique nominale : 20-116 kW
Puissance calorifique nominale : 20-116 kW
Débit d'air : 3 200-24 000 m³/h
Les pompes à chaleur réversibles 50NC sont des unités air-air à construction verticale
- Version Packagée ou Split
- Adaptabilité
- Flexibilité de configuration
- Compresseurs hermétiques de type scroll avec configuration tandem
- Ventilateurs PlugFan EC
Dix modèles différents disponibles :
- 1 circuit et 2 compresseurs: modèles 090, 120, 140 et 180.
- 2 circuits et 4 compresseurs: modèles 260, 280, 340, 360, 420 et 490.
Conçue pour une installation en intérieur :
- Economie d'énergie
- Haute flexibilité et adaptabilité
- Qualité d'air intèrieur
- Large champ d'application
- Simplicité et connectivité
Offre de contrôle et de supervision avancée
La régulation 50FC est constituée essentiellement d’une carte de contrôle, de capteurs d’un terminal Graphique et d’un terminal d’utilisateur (en option).
Cette carte intègre également deux ports de communication qui permettent de se connecter à un système de gestion technique centralisée comme BOSS et BOSS mini. Un port BMS pour le protocole Modbus RTU et un port Ethernet pour le protocole Modbus TCP/IP.
- Version packagée et split
- Free-cooling
- Air frais
- Capteurs de qualité
- Supervision
- En avance/en retard
- Compteur d'énergie
- Filtration de l'air
- Chauffage d'appoint
- Batterie de récupération de chaleur
- Contrôle multizone
- Communication
- Détecteur de fumée
- Fonctionnement en toute saison
Dix modèles différents disponibles :
- 1 circuit et 2 compresseurs: modèles 090, 120, 140 et 180.
- 2 circuits et 4 compresseurs: modèles 260, 280, 340, 360, 420 et 490.
Conçue pour une installation en intérieur :
- Economie d'énergie
- Haute flexibilité et adaptabilité
- Qualité d'air intèrieur
- Large champ d'application
- Simplicité et connectivité
Offre de contrôle et de supervision avancée
La régulation 50FC est constituée essentiellement d’une carte de contrôle, de capteurs d’un terminal Graphique et d’un terminal d’utilisateur (en option).
Cette carte intègre également deux ports de communication qui permettent de se connecter à un système de gestion technique centralisée comme BOSS et BOSS mini. Un port BMS pour le protocole Modbus RTU et un port Ethernet pour le protocole Modbus TCP/IP.
- Version packagée et split
- Free-cooling
- Air frais
- Capteurs de qualité
- Supervision
- En avance/en retard
- Compteur d'énergie
- Filtration de l'air
- Chauffage d'appoint
- Batterie de récupération de chaleur
- Contrôle multizone
- Communication
- Détecteur de fumée
- Fonctionnement en toute saison