Skip to main content

Idrofan® - Module de confort individuel basse consommation pour système à débit d’air variable
42BJ

Puissance frigorifique : 1-5,4 kW

Puissance calorifique : 1-6 kW

Débit d'air : 140-900 m³/h

Le Module de confort individuel Carrier 42BJ ICM est un système de climatisation compact disponible en 3 tailles, permettant de traiter des locaux de 25 à 50 m².
  • Offre Tout en un : optimisation des coûts d'installations grâce aux options montées et testées d'usine
  • Intégration facilitée en zone centralisée
  • Très faible niveau sonore
  • Pression statique disponible : de 100 à 350 Pa

carrier-IdroFan

Généralités

  • Raccordé par des gaines souples isophoniques (gaine de soufflage calorifugée) à un ou plusieurs plénums
  • Peut être disposé dans les faux-plafonds ou planchers techniques, de préférence dans les couloirs, où il est relié aux circuits d’eau chaude, d’eau glacée et d’air neuf
  • Conçu pour être extrêmement silencieux

Confort

  • Équipé d'une régulation numérique Carrier, offrant à chaque occupant une interface utilisateur à distance sur son bureau ou au mur et permettant la sélection individuelle de la température de la pièce, de la fonction ventilation forcée, du mode occupé/inoccupé
  • Le système Aquasmart™ Evolution est utilisé pour réguler et optimiser chaque module afin d'obtenir le meilleur équilibre entre économies d'énergie et confort individuel

Qualité d'air intérieur

  • Dans cette application, chaque module de confort individuel (ICM LEC) est équipé d’une gestion de l’introduction de l’air neuf et d’une filtration de haute efficacité permettant de lutter efficacement contre tout type de polluant
  • Une filtration haute efficacité : type F5 ou F6
  • Système de modulation de débit d’air neuf pour réguler le débit d'air diffusé dans une pièce

Trois objectifs

  • Adapter le débit de ventilation à l’occupation réelle des locaux
  • Maintenir une bonne qualité d’air intérieur afin d’assurer le confort et l’hygiène des occupants, en accord avec le code du travail
  • Maîtriser les dépenses énergétiques dues au renouvellement d’air dans les locaux pour éviter de « surventiler » le bâtiment et pour minimiser les coûts d’exploitation surtout en période d’inoccupation

Principe de fonctionnement

  • Un capteur de CO2 mesure la concentration dans la pièce
  • Le capteur envoie un signal au régulateur numérique Carrier qui commande ensuite un signal d’action à la vanne d’air neuf
  • Si la concentration est inférieure à une valeur seuil, le débit d'air à son minimum, si elle est supérieure, le débit est augmenté

Thermostats 33T autonomes

2 types de thermostats :
  • Type C : une application à deux tubes dotée de moteurs EC
  • Type D : des applications à quatre ou deux tubes dotées de chauffages électriques avec moteurs EC

Les commandes à montage mural s’intègrent facilement et discrètement dans n’importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART™
  • Gestion de moteur EC
  • Combine économie d'énergie et confort optimisé
  • Gestion de la qualité de l’air intérieur

Régulateur WTC

  • Protocole ouvert de communication BACnet ou LON
  • Régulateur PID communiquant
  • Large gamme d'interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour optimiser le confort
  • Gère une sonde de CO2 pour améliorer la qualité de l’air
  • Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores

Vannes

  • Servomoteurs de vannes
  • Corps de vanne deux voies 1/2"
  • Corps de vanne trois voies 1/2"

Flexibles

Sondes et capteurs

  • Sonde de température de l'eau
  • Sondes de température de l'air
  • Sonde CO2
  • Bac de récupération des condensats
  • Pieds réglables pour l'installation dans un faux-plancher

Généralités

  • Raccordé par des gaines souples isophoniques (gaine de soufflage calorifugée) à un ou plusieurs plénums
  • Peut être disposé dans les faux-plafonds ou planchers techniques, de préférence dans les couloirs, où il est relié aux circuits d’eau chaude, d’eau glacée et d’air neuf
  • Conçu pour être extrêmement silencieux

Confort

  • Équipé d'une régulation numérique Carrier, offrant à chaque occupant une interface utilisateur à distance sur son bureau ou au mur et permettant la sélection individuelle de la température de la pièce, de la fonction ventilation forcée, du mode occupé/inoccupé
  • Le système Aquasmart™ Evolution est utilisé pour réguler et optimiser chaque module afin d'obtenir le meilleur équilibre entre économies d'énergie et confort individuel

Qualité d'air intérieur

  • Dans cette application, chaque module de confort individuel (ICM LEC) est équipé d’une gestion de l’introduction de l’air neuf et d’une filtration de haute efficacité permettant de lutter efficacement contre tout type de polluant
  • Une filtration haute efficacité : type F5 ou F6
  • Système de modulation de débit d’air neuf pour réguler le débit d'air diffusé dans une pièce

Trois objectifs

  • Adapter le débit de ventilation à l’occupation réelle des locaux
  • Maintenir une bonne qualité d’air intérieur afin d’assurer le confort et l’hygiène des occupants, en accord avec le code du travail
  • Maîtriser les dépenses énergétiques dues au renouvellement d’air dans les locaux pour éviter de « surventiler » le bâtiment et pour minimiser les coûts d’exploitation surtout en période d’inoccupation

Principe de fonctionnement

  • Un capteur de CO2 mesure la concentration dans la pièce
  • Le capteur envoie un signal au régulateur numérique Carrier qui commande ensuite un signal d’action à la vanne d’air neuf
  • Si la concentration est inférieure à une valeur seuil, le débit d'air à son minimum, si elle est supérieure, le débit est augmenté

Thermostats 33T autonomes

2 types de thermostats :
  • Type C : une application à deux tubes dotée de moteurs EC
  • Type D : des applications à quatre ou deux tubes dotées de chauffages électriques avec moteurs EC

Les commandes à montage mural s’intègrent facilement et discrètement dans n’importe quel environnement de pièce. La plage de fonctionnement est comprise entre 10 °C et 30 °C.

Régulateur NTC

  • Régulateur PID
  • Carrier Communication Network (CCN) compatible AQUASMART™
  • Gestion de moteur EC
  • Combine économie d'énergie et confort optimisé
  • Gestion de la qualité de l’air intérieur

Régulateur WTC

  • Protocole ouvert de communication BACnet ou LON
  • Régulateur PID communiquant
  • Large gamme d'interfaces utilisateur
  • Gère le moteur EC pour optimiser le confort
  • Gère une sonde de CO2 pour améliorer la qualité de l’air
  • Modules de gestion en option de l'éclairage et/ou des stores

Vannes

  • Servomoteurs de vannes
  • Corps de vanne deux voies 1/2"
  • Corps de vanne trois voies 1/2"

Flexibles

Sondes et capteurs

  • Sonde de température de l'eau
  • Sondes de température de l'air
  • Sonde CO2
  • Bac de récupération des condensats
  • Pieds réglables pour l'installation dans un faux-plancher

Fonctionne bien avec