Skip to main content

Quietis®

Блок конденсатора с воздухоохладителем
Средние и низкие температуры
Герметичные поршневые компрессоры

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

  • Интегрированный блок управления, все компоненты с заводской обмоткой
  • Встроенный конденсатор с воздухоохладителем
  • Встроенный приемник

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Компактный блок конденсатора с воздухоохладителем для магазинов небольшого и среднего размера
  • Монтаж снаружи

  • ОХЛАДИТЕЛЬ:

    R134a, R404A

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ:

    1,0—9,4 кВт (CT),
    0,5—2,9 кВт (HT)

Quietis — часть серии компрессорно-конденсаторных агрегатов с воздухоохладителем для универсамов

Основные характеристики

  • Корпус из оцинкованных стальных листов, отделанных запеченной краской
  • От 1 до 2 герметичных компрессоров с электродвигателем, подходящих для работы в конкретном температурном режиме
  • Компрессор с электродвигателем с регулирующим вентилем на линии всасывания и смотровым стеклом в соответствии с моделью
  • Осушитель фильтра, аварийные клапаны регулятора давления
  • Змеевик конденсатора с вентилятором
  • Резервуар для жидкости
  • Электрощит

Дополнительные комплектующие

  • Электромагнитный клапан жидкостной магистрали
  • Управление помещением с помощью удаленного электронного контроллера
  • Водонепроницаемый удаленный блок управления
  Применение при MT Применение при LT
Кол-во компрессоров: 1 2
Производительность охлаждения: 1,0—9,4 кВт 0,5—2,9 кВт
Охладитель: R404A/ R134a R404A

Quietis — часть серии компрессорно-конденсаторных агрегатов с воздухоохладителем для универсамов

Основные характеристики

  • Корпус из оцинкованных стальных листов, отделанных запеченной краской
  • От 1 до 2 герметичных компрессоров с электродвигателем, подходящих для работы в конкретном температурном режиме
  • Компрессор с электродвигателем с регулирующим вентилем на линии всасывания и смотровым стеклом в соответствии с моделью
  • Осушитель фильтра, аварийные клапаны регулятора давления
  • Змеевик конденсатора с вентилятором
  • Резервуар для жидкости
  • Электрощит

Дополнительные комплектующие

  • Электромагнитный клапан жидкостной магистрали
  • Управление помещением с помощью удаленного электронного контроллера
  • Водонепроницаемый удаленный блок управления
  Применение при MT Применение при LT
Кол-во компрессоров: 1 2
Производительность охлаждения: 1,0—9,4 кВт 0,5—2,9 кВт
Охладитель: R404A/ R134a R404A
Вам также может понравиться