Skip to main content

FlexiCO2OL®

Многокомпрессорный агрегат
Каскад R134a/CO2
Отдельные рамы для средних и низких температур

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

  • Высокий технологический уровень с интеллектуальным гибридным соединением с помощью каскадной последовательности
  • Максимальная надежность с системой распределения масла без подвижных частей
  • Возможность обслуживания только спереди и сбоку, что позволяет сэкономить пространство машинного отделения
  • Быстрый монтаж с помощью подготовленного приемника CO₂ и теплообменника в агрегатах

СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ

  • Емкое решение для больших супермаркетов и гипермаркетов
  • Установка в помещении с возможностью предоставления большей гибкости и индивидуальной настройки

  • ОХЛАДИТЕЛЬ:

    R134a (MT),
    R744 (CO2) (HT)

  • ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ НАГРЕВА:

    До 278 кВт (CT),
    До 75 кВт (HT)

FlexiCO₂OL® сочетает в себе природный охладитель и пониженный ПГП для решения на базе ГФУ со значением CO₂ ниже критического для применения при низких температурах (LT) и R134a для применения при средних температурах (MT).

Основные характеристики

  • Экологическая система с одним циклом MT с использованием ГФУ хладагента R134a и одним циклом LT с использованием хладагента CO2
  • Мощные отдельно стоящие агрегаты, предназначенные для работы в каждом цикле охлаждения
  • От 3 до 6 ступеней полугерметичных компрессоров с электродвигателем для интервала охлаждения при MT (серия Bitzer - Ecoline) с использованием охладителя R134a
  • От 2 до 4 ступеней полугерметичных компрессоров с электродвигателем для интервала охлаждения при LT с использованием охладителя CO2
  • Защита компрессора с помощью термистора
  • Компрессор с электродвигателем с регулирующим вентилем на линии всасывания и смотровым стеклом
  • Дифференциальное реле давления масла для компрессоров с электродвигателями для серий BE5 и BE6
  • Панель управления многокомпрессорной системы для определения местоположения датчиков, реле давления или аналогичных им устройств согласно требованиям
  • Встроенный приемник для цикла CO2 (зависит от компрессоров)
  • Многоступенчатый нагревательный теплообменник (1 или 2 элемента), адаптированный под уровень конденсации CO2
  • Электронные терморегулирующие вентили для многоступенчатого нагревательного теплообменника (LT)
  • Системная рама
  • Доступен собранный блок управления

Дополнительные комплектующие

  • Энергосберегающий пакет компрессоров с контролируемой частотой вращения при LT и MT
  • Оптимальная надежность с переносом номинальной нагрузки компрессоров с контролируемой частотой вращения
  • Доступен отдельный приемник разного размера и оборудование к нему
  MT (одна ступень) LT (несколько ступеней)
Кол-во компрессоров: 3-6 2-4
Производительность охлаждения: До 278 кВт До 75 кВт
Охладитель: R134a R744 (CO2)

FlexiCO₂OL® сочетает в себе природный охладитель и пониженный ПГП для решения на базе ГФУ со значением CO₂ ниже критического для применения при низких температурах (LT) и R134a для применения при средних температурах (MT).

Основные характеристики

  • Экологическая система с одним циклом MT с использованием ГФУ хладагента R134a и одним циклом LT с использованием хладагента CO2
  • Мощные отдельно стоящие агрегаты, предназначенные для работы в каждом цикле охлаждения
  • От 3 до 6 ступеней полугерметичных компрессоров с электродвигателем для интервала охлаждения при MT (серия Bitzer - Ecoline) с использованием охладителя R134a
  • От 2 до 4 ступеней полугерметичных компрессоров с электродвигателем для интервала охлаждения при LT с использованием охладителя CO2
  • Защита компрессора с помощью термистора
  • Компрессор с электродвигателем с регулирующим вентилем на линии всасывания и смотровым стеклом
  • Дифференциальное реле давления масла для компрессоров с электродвигателями для серий BE5 и BE6
  • Панель управления многокомпрессорной системы для определения местоположения датчиков, реле давления или аналогичных им устройств согласно требованиям
  • Встроенный приемник для цикла CO2 (зависит от компрессоров)
  • Многоступенчатый нагревательный теплообменник (1 или 2 элемента), адаптированный под уровень конденсации CO2
  • Электронные терморегулирующие вентили для многоступенчатого нагревательного теплообменника (LT)
  • Системная рама
  • Доступен собранный блок управления

Дополнительные комплектующие

  • Энергосберегающий пакет компрессоров с контролируемой частотой вращения при LT и MT
  • Оптимальная надежность с переносом номинальной нагрузки компрессоров с контролируемой частотой вращения
  • Доступен отдельный приемник разного размера и оборудование к нему
  MT (одна ступень) LT (несколько ступеней)
Кол-во компрессоров: 3-6 2-4
Производительность охлаждения: До 278 кВт До 75 кВт
Охладитель: R134a R744 (CO2)
Вам также может понравиться
Хорошо работает с