BP/BN
Воздухоохладитель
КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
- Предназначен для небольших холодильных камер
- Компактный блок для установки на потолке
СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ
- Малогабаритные холодильные камеры
-
ОХЛАДИТЕЛЬ:
R404A
-
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОХЛАЖДЕНИЯ:
0,8 — 5,24 кВт
Данная небольшая серия испарителей предназначена для использования в небольших холодных помещениях в следующих сферах:
- Серия BP: MT- охлаждение
- Серия BN: LT - охлаждение
Основные характеристики
- Корпус изготовлен из белых предварительно окрашенных оцинкованных стальных листов
Дополнительные комплектующие
- Электрическая оттайка с помощью нагревательных элементов
Кол-во вентиляторов: | 1-4 |
Диаметр вентиляторов: | 200 мм, 240 мм |
Мощность: | до 6 кВт |
Данная небольшая серия испарителей предназначена для использования в небольших холодных помещениях в следующих сферах:
- Серия BP: MT- охлаждение
- Серия BN: LT - охлаждение
Основные характеристики
- Корпус изготовлен из белых предварительно окрашенных оцинкованных стальных листов
Дополнительные комплектующие
- Электрическая оттайка с помощью нагревательных элементов
Кол-во вентиляторов: | 1-4 |
Диаметр вентиляторов: | 200 мм, 240 мм |
Мощность: | до 6 кВт |
Вам также может понравиться