Skip to main content

Grandor

Гибкий бонет со встроенным компрессором в безупречном дизайне

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Улучшенное энергосбережение

  • Природный охладитель R290
  • Выдвижные стеклянные крышки
  • Внутренняя LED-подсветка

Универсальность

  • Различные варианты соединения витрин
  • Большая и гибкая возможность хранения в корзинах или с помощью проволочных делителей

Простота технического обслуживания

  • Морозильник или морозильно-холодильная версия не требующая обслуживания
  • ТИП АГРЕГАТА:

    Встроенный

  • ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:

    -1/1°C, -22/-24°C

  • ОХЛАДИТЕЛЬ:

    R290, R404A

Некоторые характеристики могут не входить в стандартную комплектацию.

Надежная работа — гибкое решение для замороженных продуктов и рубленого мяса.

Низкое энергопотребление и внутренняя LED-подсветка делают эту классическую холодильную горку привлекательным и эффективным вариантом для покупателей из розничных сетей. Возможность расположения блоками помогает оптимально использовать пространство, а двухтемпературный режим обеспечивает широту применения. Чтобы увеличить продажи, можно использовать верхний держатель с подсветкой для выкладки спецпредложений.

Стандартные характеристики

  • Морозильник или бонет с возможностью переключения для мороженого/замороженных продуктов или рубленого мяса
  • Специально предназначен для группировки блоками
  • Решетки для насыпных продуктов и проволочные полки
  • Внутренние и внешние оцинкованные стальные панели с износостойким белым порошковым покрытием
  • Удобный для покупателей закругленный пластиковый поручень
  • Блок переключателей с аварийным звуковым сигналом
  • Проволочные полки и набор делителей (версия с возможностью переключения)

Аксессуары

  • Богатый выбор цветов для внутренней и внешней отделки в соответствии с требованиями клиента
  • Корзины
  • LED-подсветка
  • Подсветка верхнего держателя
  • Этикетки
  • Морозильник: Подвесные корзины

Размеры (mm)

Наименование Ширина Глубина Высота
1887 G 1750 840 830
2587 G 2500 840 830
1857/87 G 1750 840 830
2557/87 G 2500 840 830

Надежная работа — гибкое решение для замороженных продуктов и рубленого мяса.

Низкое энергопотребление и внутренняя LED-подсветка делают эту классическую холодильную горку привлекательным и эффективным вариантом для покупателей из розничных сетей. Возможность расположения блоками помогает оптимально использовать пространство, а двухтемпературный режим обеспечивает широту применения. Чтобы увеличить продажи, можно использовать верхний держатель с подсветкой для выкладки спецпредложений.

Стандартные характеристики

  • Морозильник или бонет с возможностью переключения для мороженого/замороженных продуктов или рубленого мяса
  • Специально предназначен для группировки блоками
  • Решетки для насыпных продуктов и проволочные полки
  • Внутренние и внешние оцинкованные стальные панели с износостойким белым порошковым покрытием
  • Удобный для покупателей закругленный пластиковый поручень
  • Блок переключателей с аварийным звуковым сигналом
  • Проволочные полки и набор делителей (версия с возможностью переключения)

Аксессуары

  • Богатый выбор цветов для внутренней и внешней отделки в соответствии с требованиями клиента
  • Корзины
  • LED-подсветка
  • Подсветка верхнего держателя
  • Этикетки
  • Морозильник: Подвесные корзины

Размеры (mm)

Наименование Ширина Глубина Высота
1887 G 1750 840 830
2587 G 2500 840 830
1857/87 G 1750 840 830
2557/87 G 2500 840 830