Skip to main content

Velando® Quick Loader E6

Увеличенные продажи товаров со всех полок

КРАТКО О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Высокое качество обслуживания покупателей

  • Чистый ненавязчивый дизайн
  • Простота сегментации товара
  • Большая площадь экспозиции в обеих секциях горки
  • Товар можно с легкостью достать через верхнюю дверь
  • Привлекательные панорамные боковые стенки

Существенное сокращение энергозатрат

  • Новая высокоэффективная рама со встроенной LED-подсветкой
  • Более высокая температура кипения, свойственная моделям серии E6
  • Кантовый обогрев с контролем температуры точки росы (дополнительно)

Простое техническое обслуживание

  • Система защиты от образования снеговой шубы
  • Быстрая и удобная загрузка благодаря расположенному внизу ящику-корзине
  • Пронумерованная перфорация стоек для быстрой и гибкой установки полок
  • Система оттайки горячим газом D2D
  • ТИП АГРЕГАТА:

    Удаленного управления

  • ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР:

    от -18/-20°C до -22/-24°C

  • ОХЛАДИТЕЛЬ:

    R744 (CO2), R404A

  • ЭТИКЕТКА ЭНЕРГИИ:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Некоторые характеристики могут не входить в стандартную комплектацию.

Откройте для себя витрину, которая наполнена преимуществами.

Новая модель морозильного шкафа Velando® Quick Loader объединяет в себе все характеристики, необходимые для максимально качественного обслуживания клиентов, — все в полной гармонии. Усовершенствованная встроенная LED-подсветка и увеличенная площадь экспозиции обеспечивают привлекательный и беспрепятственный обзор продуктов из разных сегментов: товары премиум-класса расположены на верхних полках, а товары общего потребления — в корзине снизу. Эргономичный дизайн также значительно упрощает работу сотрудников магазина, отвечающих за выкладку товара, а такие особенности, как уникальные двустворчатые двери и усовершенствованная система охлаждения, помогают обеспечить идеальный баланс между производительностью и эффективностью.

Стандартные характеристики

  • Единый для моделей серии E6 дизайн с большими остекленными поверхностями
  • Уникальный дизайн с двустворчатыми дверьми
  • Две визуально отличающиеся зоны выкладки товара
  • Двери с антизапотевающим покрытием (AF) и эргономичными ручками
  • Зона для товаров общего потребления оснащена выдвижными ящиками-корзинами
  • Высокоэффективная рама (HEF) со встроенной LED-подсветкой
  • Система защиты от образования снеговой шубы
  • Более высокая температура кипения, свойственная моделям серии E6
  • Энергосберегающие EC-вентиляторы
  • Пронумерованная перфорация стоекс интервалом для полок 25 мм
  • Большая емкость для хранения
  • Большой ассортимент цветов для внутренней и внешней отделки

Аксессуары

  • Кантовый обогрев с контролем температуры точки росы
  • Широкий выбор аксессуаров для гибкой конфигурации
  • Большой выбор аксессуаровИспаритель CO2
  • Система оттайки горячим газом D2D
  • Электронные манодетандеры
  • Электронный контроллер UA 400

Размеры (мм)

  • 2 высоты (2040, 2220)
  • 4 длины (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 2 торцевых модуля (CE 1905, CE 2345)
  • 1 глубина (955)

Откройте для себя витрину, которая наполнена преимуществами.

Новая модель морозильного шкафа Velando® Quick Loader объединяет в себе все характеристики, необходимые для максимально качественного обслуживания клиентов, — все в полной гармонии. Усовершенствованная встроенная LED-подсветка и увеличенная площадь экспозиции обеспечивают привлекательный и беспрепятственный обзор продуктов из разных сегментов: товары премиум-класса расположены на верхних полках, а товары общего потребления — в корзине снизу. Эргономичный дизайн также значительно упрощает работу сотрудников магазина, отвечающих за выкладку товара, а такие особенности, как уникальные двустворчатые двери и усовершенствованная система охлаждения, помогают обеспечить идеальный баланс между производительностью и эффективностью.

Стандартные характеристики

  • Единый для моделей серии E6 дизайн с большими остекленными поверхностями
  • Уникальный дизайн с двустворчатыми дверьми
  • Две визуально отличающиеся зоны выкладки товара
  • Двери с антизапотевающим покрытием (AF) и эргономичными ручками
  • Зона для товаров общего потребления оснащена выдвижными ящиками-корзинами
  • Высокоэффективная рама (HEF) со встроенной LED-подсветкой
  • Система защиты от образования снеговой шубы
  • Более высокая температура кипения, свойственная моделям серии E6
  • Энергосберегающие EC-вентиляторы
  • Пронумерованная перфорация стоекс интервалом для полок 25 мм
  • Большая емкость для хранения
  • Большой ассортимент цветов для внутренней и внешней отделки

Аксессуары

  • Кантовый обогрев с контролем температуры точки росы
  • Широкий выбор аксессуаров для гибкой конфигурации
  • Большой выбор аксессуаровИспаритель CO2
  • Система оттайки горячим газом D2D
  • Электронные манодетандеры
  • Электронный контроллер UA 400

Размеры (мм)

  • 2 высоты (2040, 2220)
  • 4 длины (1560, 2350, 3130, 3900)
  • 2 торцевых модуля (CE 1905, CE 2345)
  • 1 глубина (955)
Вам также может понравиться
Хорошо работает с