Skip to main content

Multinor®

Wyjątkowa wyspa z wbudowanym agregatem chłodniczym

ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA

Możliwości skuteczniejszej sprzedaży

  • Atrakcyjny i ergonomiczny wygląd
  • Dostępne w wersji z agregatem chłodniczym lub wersji konwertowanej
  • Doskonała widoczność produktów
  • Możliwość optymalnego zagospodarowania miejsca dzięki 4 ustawieniom długości

Ulepszone zużycie energii

  • Dostępne z naturalnym czynnikiem chłodniczym R290
  • Optymalny kształt korpusu mebla
  • Oświetlenie LED, przeszklone pokrywy przesuwne i wentylatory EC
  • SYSTEM:

    Z agregatem wbudowanym

  • ZAKRES TEMP.:

    -2/2 °C, -1/1 °C, 0/2 °C, -22/-24 °C

  • CZYNNIK CHŁODNICZY:

    R290, R404A

  • ETYKIETA ENERGII:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Niektóre cechy mogą nie stanowić części standardowego zestawu.

Nasze specjalnie zaprojektowane meble przynoszą korzyści na każdy sposób, pod każdą postacią i formą.

Specjalnie zaprojektowane meble Multinor zapewniają atrakcyjny i wyjątkowy wygląd prezentowanych produktów. Meble firmy Carrier podkreślają bezpieczny i przyciągający uwagę wygląd produktów przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego na nie miejsca. Kolor mebli można dostosować odpowiednio do stylu poszczególnych sklepów i typu linii produktów. Dostępny jest również szeroki wybór akcesoriów wspomagających sprzedaż, dzięki którym klienci firmy Carrier mają duże możliwości zaprojektowania swojej przestrzeni. Urządzenie jest najlepsze w swojej klasie w kwestii poziomu emisji hałasu i wydajności utrzymywania temperatury, dzięki czemu jest optymalnym rozwiązaniem na potrzeby sprzedaży.

Standardowe cechy

  • Wyspa chłodnicza z wbudowanym agregatem i przesuwaną pokrywą do prezentowania nabiału i napojów
  • Wewnętrzne i zewnętrzne galwanizowane metalowe elementy z wytrzymałym na ścieranie wykończeniem lakierowanym proszkowo w kolorze białym
  • Odboje z każdej strony urządzenia
  • Chłodzenie poprzez podtrzymywany obieg powietrza zapewniające wymaganą temperaturę
  • Układ automatycznego odtajania z układem odparowania wody ociekowej
  • Naturalny czynnik chłodniczy R290
  • Sterowanie elektroniczne z funkcją zintegrowanego wyświetlacza temperatury

Akcesoria

  • Półki kratkowe (standard)
  • Oświetlenie LED w poręczy
  • Przegrody
  • Przesuwane przeszklone pokrywy

Wymiary (mm)

NONSCW Szerokość Głębokość Hysokość
1530 1005 1510 925
1531 1005 1510 925
2030 1005 2010 925
1540 1005 1510 925
2040 1005 2010 925
2040 1005 2010 925
2540 1005 2510 925
1560 G 1005 1510 925
2060 G 1005 2010 925
2560 G 1005 2510 925
1530 G 1005 1510 925
1531 G 1005 1510 925
1550 G 1005 1510 925
2030 G 1005 2010 925
2050 G 1005 2010 925

 

SWIT    Szerokość Głębokość Hysokość
1040/80 1005 1010 925
1540/80 1005 1510 925
2040/80 1005 2010 925
1060/80  1005 1010 925
1560/80 1005 1510 925
2060/80  1005 2010 925
2560/80  1005 2510 925

Nasze specjalnie zaprojektowane meble przynoszą korzyści na każdy sposób, pod każdą postacią i formą.

Specjalnie zaprojektowane meble Multinor zapewniają atrakcyjny i wyjątkowy wygląd prezentowanych produktów. Meble firmy Carrier podkreślają bezpieczny i przyciągający uwagę wygląd produktów przy optymalnym wykorzystaniu dostępnego na nie miejsca. Kolor mebli można dostosować odpowiednio do stylu poszczególnych sklepów i typu linii produktów. Dostępny jest również szeroki wybór akcesoriów wspomagających sprzedaż, dzięki którym klienci firmy Carrier mają duże możliwości zaprojektowania swojej przestrzeni. Urządzenie jest najlepsze w swojej klasie w kwestii poziomu emisji hałasu i wydajności utrzymywania temperatury, dzięki czemu jest optymalnym rozwiązaniem na potrzeby sprzedaży.

Standardowe cechy

  • Wyspa chłodnicza z wbudowanym agregatem i przesuwaną pokrywą do prezentowania nabiału i napojów
  • Wewnętrzne i zewnętrzne galwanizowane metalowe elementy z wytrzymałym na ścieranie wykończeniem lakierowanym proszkowo w kolorze białym
  • Odboje z każdej strony urządzenia
  • Chłodzenie poprzez podtrzymywany obieg powietrza zapewniające wymaganą temperaturę
  • Układ automatycznego odtajania z układem odparowania wody ociekowej
  • Naturalny czynnik chłodniczy R290
  • Sterowanie elektroniczne z funkcją zintegrowanego wyświetlacza temperatury

Akcesoria

  • Półki kratkowe (standard)
  • Oświetlenie LED w poręczy
  • Przegrody
  • Przesuwane przeszklone pokrywy

Wymiary (mm)

NONSCW Szerokość Głębokość Hysokość
1530 1005 1510 925
1531 1005 1510 925
2030 1005 2010 925
1540 1005 1510 925
2040 1005 2010 925
2040 1005 2010 925
2540 1005 2510 925
1560 G 1005 1510 925
2060 G 1005 2010 925
2560 G 1005 2510 925
1530 G 1005 1510 925
1531 G 1005 1510 925
1550 G 1005 1510 925
2030 G 1005 2010 925
2050 G 1005 2010 925

 

SWIT    Szerokość Głębokość Hysokość
1040/80 1005 1010 925
1540/80 1005 1510 925
2040/80 1005 2010 925
1060/80  1005 1010 925
1560/80 1005 1510 925
2060/80  1005 2010 925
2560/80  1005 2510 925