Skip to main content

E6 MonaxEco®

Następna generacja wspomagających sprzedaż regałów chłodniczych z drzwiami przeszklonymi

ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA

Ulepszona prezentacja produktów

  • Prosty i dyskretny wygląd
  • Rozległy obszar ekspozycji produktów
  • Niski front

Skuteczniejsze zabezpieczenie żywności przy mniejszym zużyciu energii

  • Nowy system ze stabilizacją temperatury
  • Całkowicie przeszklone drzwi z pokryciem zapobiegającym odblaskom
  • Mniej cykli odtajania
  • Wyższa temperatura parowania
  • Zmniejszona wydajność chłodnicza

Uproszczona konserwacja

  • Numerowane mocowanie wsporników półek do szybkiego i łatwego ustawienia
  • Higieniczna, łatwa w czyszczeniu konstrukcja
  • SYSTEM:

    Z agregatem zewnętrznym

  • ZAKRES TEMP.:

    -2/0°C, -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C

  • CZYNNIK CHŁODNICZY:

    R744 (CO2), R134a, R404A

  • ETYKIETA ENERGII:

    Ecodesign-Energy-Label-D-left
Niektóre cechy mogą nie stanowić części standardowego zestawu.

Nowe standardy skutecznej organizacji miejsca, mniejszego zużycia energii i zredukowania kosztów eksploatacji — wszystko przy podkreśleniu najważniejszego aspektu — sprzedaży.

W dzisiejszych supermarketach prezentacja produktu jest wszystkim. Produkty wymagają warunków, które podkreślą ich wartość. Dzięki regałowi chłodniczemu MonaxEco® klienci będą przyciągani większym komfortem zakupów i ofertą mięsa oraz wysokiej jakości świeżych produktów. Nowoczesne, całkowicie przeszklone drzwi uchylne odgrywają istotną rolę, podkreślając wartość produktów i zachęcając klientów do sięgnięcia po coś świeżego.

Nawet tak prosta czynność jak otwarcie drzwi uchylne zwiększy atmosferę jakości i elegancji dzięki łatwo otwieranemu systemowi miękkiego zamykania. Drzwi uchylne są pozbawione ramy, w związku z czym zapewniają niemal niczym nie zmącony widok na produkty. Wysokiej jakości izolowane szkło z opcjonalną powłoką zapobiegającą odblaskom zapewnia niczym nie ograniczony widok i mniejsze zużycie energii.

Regały chłodnicze MonaxEco łączą konstrukcję wspomagającą sprzedaż, trwałość i wydajność, stanowiąc ważne środki przyciągania uwagi klientów w supermarketach przy równocześnie mniejszych kosztach eksploatacji.

Standardowe cechy

  • Nowy system ze stabilizacją temperatury (TES) powoduje niższe zużycie energii
  • Wyższa temperatura parowania
  • Niski front
  • Izolowane, podwójne drzwi przeszklone z miękkim zamknięciem
  • Ergonomiczne uchwyty drzwiowe
  • Wentylatory EC o podwójnej prędkości
  • Rozstaw otworów 25 mm do wsporników półek
  • Numerowane mocowanie półek
  • Ponad 10% większe oszklenie ścianki bocznej w porównaniu z meblami E5
  • Dostępne oświetlenie w różnych kolorach
  • Duży wybór kolorów dla wewnętrznych i zewnętrznych elementów lakierow
  • Przezroczysta pokrywa wentylatora
  • Available in temperature range M0 and M2

Akcesoria

  • Nierzucające się w oczy drzwi przeszklone z pokryciem zapobiegającym odblaskom
  • Oświetlenie mebla typu LED
  • Parownik CO2

Wymiary (mm)

  • 2 wysokości (2040, 2220)
  • 5 długości (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 głębokości (955, 1155)

* Nie wszystkie wymiary długości są dostępne dla każdego typu głębokości

Nowe standardy skutecznej organizacji miejsca, mniejszego zużycia energii i zredukowania kosztów eksploatacji — wszystko przy podkreśleniu najważniejszego aspektu — sprzedaży.

W dzisiejszych supermarketach prezentacja produktu jest wszystkim. Produkty wymagają warunków, które podkreślą ich wartość. Dzięki regałowi chłodniczemu MonaxEco® klienci będą przyciągani większym komfortem zakupów i ofertą mięsa oraz wysokiej jakości świeżych produktów. Nowoczesne, całkowicie przeszklone drzwi uchylne odgrywają istotną rolę, podkreślając wartość produktów i zachęcając klientów do sięgnięcia po coś świeżego.

Nawet tak prosta czynność jak otwarcie drzwi uchylne zwiększy atmosferę jakości i elegancji dzięki łatwo otwieranemu systemowi miękkiego zamykania. Drzwi uchylne są pozbawione ramy, w związku z czym zapewniają niemal niczym nie zmącony widok na produkty. Wysokiej jakości izolowane szkło z opcjonalną powłoką zapobiegającą odblaskom zapewnia niczym nie ograniczony widok i mniejsze zużycie energii.

Regały chłodnicze MonaxEco łączą konstrukcję wspomagającą sprzedaż, trwałość i wydajność, stanowiąc ważne środki przyciągania uwagi klientów w supermarketach przy równocześnie mniejszych kosztach eksploatacji.

Standardowe cechy

  • Nowy system ze stabilizacją temperatury (TES) powoduje niższe zużycie energii
  • Wyższa temperatura parowania
  • Niski front
  • Izolowane, podwójne drzwi przeszklone z miękkim zamknięciem
  • Ergonomiczne uchwyty drzwiowe
  • Wentylatory EC o podwójnej prędkości
  • Rozstaw otworów 25 mm do wsporników półek
  • Numerowane mocowanie półek
  • Ponad 10% większe oszklenie ścianki bocznej w porównaniu z meblami E5
  • Dostępne oświetlenie w różnych kolorach
  • Duży wybór kolorów dla wewnętrznych i zewnętrznych elementów lakierow
  • Przezroczysta pokrywa wentylatora
  • Available in temperature range M0 and M2

Akcesoria

  • Nierzucające się w oczy drzwi przeszklone z pokryciem zapobiegającym odblaskom
  • Oświetlenie mebla typu LED
  • Parownik CO2

Wymiary (mm)

  • 2 wysokości (2040, 2220)
  • 5 długości (1250,1875, 2300, 2500,3750)*
  • 2 głębokości (955, 1155)

* Nie wszystkie wymiary długości są dostępne dla każdego typu głębokości

WATCH A CLIP TO DISCOVER NEW MONAXIS AND MONAXECO®
ZOBACZ TAKŻE