Danaos® CC
Lada chłodnicza o eleganckim wyglądzie do zróżnicowanych zastosowań
ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA
Metoda na doskonałą prezentację produktów
- Ekskluzywny wygląd i nowoczesna nadbudowa ze szkła
- Pozioma lub nachylona powierzchnia wystawiennicza
Duża uniwersalność zastosowania
- Możliwość konwersji między wersją obsługową i samoobsługową
- Wersje z zewnętrznym i wbudowanym agregatem chłodniczym zapewniające pełną adaptację
Uproszczona konserwacja i codzienne użytkowanie
- Przesuwna nadbudowa
- Materiały wysokiej jakości łatwe do wyczyszczenia
-
SYSTEM:
z agregatem wbudowanym lub zewnętrznym
-
ZAKRES TEMP.:
0/2°C, 2/4°C,
4/6°C -
CZYNNIK CHŁODNICZY:
R744 (CO2), glikol
R404, R134 -
ETYKIETA ENERGII:
Nowa przemienna lada chłodnicza Danaos® (CC) odznacza się konstrukcją przystosowaną do wielu zastosowań, pozwalając na bezproblemową konwersję między wersją obsługową i samoobsługową poprzez jeden prosty ruch. To rozwiazanie które umożliwia prezentację różnorodnych produktów i zapewnia możliwość adaptacji niezależnie od dostępności operatora.
Standardowe cechy
- Przemienna lada chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza
- Nawiew
- Listwa przyłączeniowa do połączeń elektrycznych
- Górny panel ze szkła (305 mm), przednia szyba (przesuwna nadbudowa) bez oświetlenia, system zapobiegający zaparowaniu szyb
- Korpus mebla wypełniony pianką z wewnętrznymi częściami wykonanymi ze stali nierdzewnej
- Półki dolne i kratka wlotu powietrza ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tylny panel z polerowanej stali nierdzewnej z efektem lustra
- Tylna półka z wytłaczanej stali nierdzewnej z ergonomicznym, plastikowym profilem
- Lamele parownika powlekane kataforetycznie, funkcja odtajania powietrzem obiegowym
- Energooszczędne wentylatory, wylot powietrza o profilu plastra miodu
- Cyfrowy termometr solarny
Akcesoria
- Przegrody produktów
- Listwa cenowa
- Deska do krojenia, uchwyt na nóż, podstawka pod wagę/krajalnicę
- Mebel na nogach
- Elektryczne grzałki odtajania
- Listwa przyłączeniowa do sterownika zewnętrznego
Wymiary (mm)
- 1 wysokość frontu (600)
- Górny panel ze szkła (305 mm), przednia szyba (przesuwna nadbudowa)
- 4 długości (1250, 1875, 2500, 3750)
- 1 wysokość (H)
- 1 półka dolna (780)
Moduły | ||||
Danaos CC 00H
|
125
|
188
|
250
|
375
|
Całkowita powierzchnia sprzedaży (m2)
|
||||
0.98
|
1.46
|
1.95
|
2.93 |
Nowa przemienna lada chłodnicza Danaos® (CC) odznacza się konstrukcją przystosowaną do wielu zastosowań, pozwalając na bezproblemową konwersję między wersją obsługową i samoobsługową poprzez jeden prosty ruch. To rozwiazanie które umożliwia prezentację różnorodnych produktów i zapewnia możliwość adaptacji niezależnie od dostępności operatora.
Standardowe cechy
- Przemienna lada chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza
- Nawiew
- Listwa przyłączeniowa do połączeń elektrycznych
- Górny panel ze szkła (305 mm), przednia szyba (przesuwna nadbudowa) bez oświetlenia, system zapobiegający zaparowaniu szyb
- Korpus mebla wypełniony pianką z wewnętrznymi częściami wykonanymi ze stali nierdzewnej
- Półki dolne i kratka wlotu powietrza ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tylny panel z polerowanej stali nierdzewnej z efektem lustra
- Tylna półka z wytłaczanej stali nierdzewnej z ergonomicznym, plastikowym profilem
- Lamele parownika powlekane kataforetycznie, funkcja odtajania powietrzem obiegowym
- Energooszczędne wentylatory, wylot powietrza o profilu plastra miodu
- Cyfrowy termometr solarny
Akcesoria
- Przegrody produktów
- Listwa cenowa
- Deska do krojenia, uchwyt na nóż, podstawka pod wagę/krajalnicę
- Mebel na nogach
- Elektryczne grzałki odtajania
- Listwa przyłączeniowa do sterownika zewnętrznego
Wymiary (mm)
- 1 wysokość frontu (600)
- Górny panel ze szkła (305 mm), przednia szyba (przesuwna nadbudowa)
- 4 długości (1250, 1875, 2500, 3750)
- 1 wysokość (H)
- 1 półka dolna (780)
Moduły | ||||
Danaos CC 00H
|
125
|
188
|
250
|
375
|
Całkowita powierzchnia sprzedaży (m2)
|
||||
0.98
|
1.46
|
1.95
|
2.93 |
ZOBACZ TAKŻE