Skip to main content

Compilon

Regał kombi chłodniczy/mroźniczy z wbudowanym agregatem

ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA

  • Przestrzeń wystarczająca na bogaty asortyment produktów
  • Rozwiązanie „dwa w jednym” umożliwia optymalne użytkowanie małej powierzchni
  • Zaawansowana konstrukcja systemu
  • Lepsza widoczność produktów
  • SYSTEM:

    Wersje z agregatem wbudowanym lub zewnętrznym

  • ZAKRES TEMP.:

    2/4 °C, -22/-24 °C

  • CZYNNIK CHŁODNICZY:

    R404A

Niektóre cechy mogą nie stanowić części standardowego zestawu.

Dzięki sprzedaży wielopoziomowej i ekspozycji produktów sprzedaż nabierze całkowicie nowego wymiaru.

Model Compilon wnosi moc przekonywania do sklepu. Urządzenie składa się z dwupoziomowej zamrażarki przeznaczonej do łączonej prezentacji zamrożonej żywności zarówno w dolnej komorze, jak i w pionowej górnej części. Obszerna przestrzeń sprzedaży urządzenia sprawia, że doskonale nadaje się ono do prezentacji szerokiego asortymentu.

Intensywnie błyszcząca przednia powierzchnia i atrakcyjne oświetlenie stanowią magnes dla klientów — nawet tych, którzy są jeszcze w oddali. Pionowe rozmieszczenie produktów w górnej części zapewnia szybką orientację i niczym nie ograniczony dostęp do produktów znajdujących się w dolnej komorze w celu jeszcze skuteczniejszej sprzedaży.

Standardowe cechy

  • Połączenie części chłodniczej przeznaczone do nabiałów i napojów umieszczanych w górnej części oraz mroźniczej do lodów i mrożonej żywności rozmieszczanej w dolnej komorze
  • Mebel typu kombi przystosowany do prezentacji lodów lub mrożonej żywności
  • Górna część:
    • 2 rzędy półek wystawowych z 40-mm listwami cenowymi
    • Wymuszony obieg powietrza
  • Dolna część chłodzona grawitacyjnie
  • Stojak cen z kodami paskowymi
  • Wewnętrzne i zewnętrzne galwanizowane metalowe elementy z białym wykończeniem lakierowanym proszkowo
  • Oświetlenie w panelu góry mebla i poręczy (T8)
  • Termometr analogowy
  • Czynnik chłodniczy R404A

Akcesoria

  • Bogaty wybór kolorów w wewnętrznej i zewnętrznej części na wymaganie każdego klienta
  • Przegrody metalowe
  • Przegrody do lodów
  • Odbój

Wymiary (mm)

Urządzenie Szerokość Głębokość Wysokość
1385 G 1250 950 1980
1985 G 1875 950 1980
1335-85 G 1250 950 1980
1935-85 G 1875 950 1980

Dzięki sprzedaży wielopoziomowej i ekspozycji produktów sprzedaż nabierze całkowicie nowego wymiaru.

Model Compilon wnosi moc przekonywania do sklepu. Urządzenie składa się z dwupoziomowej zamrażarki przeznaczonej do łączonej prezentacji zamrożonej żywności zarówno w dolnej komorze, jak i w pionowej górnej części. Obszerna przestrzeń sprzedaży urządzenia sprawia, że doskonale nadaje się ono do prezentacji szerokiego asortymentu.

Intensywnie błyszcząca przednia powierzchnia i atrakcyjne oświetlenie stanowią magnes dla klientów — nawet tych, którzy są jeszcze w oddali. Pionowe rozmieszczenie produktów w górnej części zapewnia szybką orientację i niczym nie ograniczony dostęp do produktów znajdujących się w dolnej komorze w celu jeszcze skuteczniejszej sprzedaży.

Standardowe cechy

  • Połączenie części chłodniczej przeznaczone do nabiałów i napojów umieszczanych w górnej części oraz mroźniczej do lodów i mrożonej żywności rozmieszczanej w dolnej komorze
  • Mebel typu kombi przystosowany do prezentacji lodów lub mrożonej żywności
  • Górna część:
    • 2 rzędy półek wystawowych z 40-mm listwami cenowymi
    • Wymuszony obieg powietrza
  • Dolna część chłodzona grawitacyjnie
  • Stojak cen z kodami paskowymi
  • Wewnętrzne i zewnętrzne galwanizowane metalowe elementy z białym wykończeniem lakierowanym proszkowo
  • Oświetlenie w panelu góry mebla i poręczy (T8)
  • Termometr analogowy
  • Czynnik chłodniczy R404A

Akcesoria

  • Bogaty wybór kolorów w wewnętrznej i zewnętrznej części na wymaganie każdego klienta
  • Przegrody metalowe
  • Przegrody do lodów
  • Odbój

Wymiary (mm)

Urządzenie Szerokość Głębokość Wysokość
1385 G 1250 950 1980
1985 G 1875 950 1980
1335-85 G 1250 950 1980
1935-85 G 1875 950 1980