Skip to main content

Cabrio

Konwertowana lada chłodnicza zapewniająca maksymalną uniwersalność zastosowań.

ZALETY WIDOCZNE NA PIERWSZY RZUT OKA

Uniwersalność na miarę różnych zastosowań sklepowych

  • Możliwość łatwej konwersji między wersją obsługową i samoobsługową
  • Wersja z wbudowanym agregatem chłodniczym do łatwiejszego przemieszczania

Skuteczniejsza sprzedaż

  • Różnorodna zabudowa szklana o atrakcyjnym wyglądzie
  • Pozioma lub nachylona powierzchnia sprzedaży
  • Wbudowane oświetlenie LED (opcjonalne)

Uproszczona konserwacja i codzienne użytkowanie

  • Materiały wysokiej jakości łatwe do wyczyszczenia
  • Ergonomiczny kształt zapewniający wygodę personelu sprzedaży i dużą dostępność
  • Praktyczne i funkcjonalne akcesoria
  • SYSTEM:

    Z agregatem wbudowanym lub zewnętrznym

  • ZAKRES TEMP.:

    0/2 °C, 2/4 °C, 4 /6 °C

  • CZYNNIK CHŁODNICZY:

    R744 (CO2), R404A, R134, glikol

  • ETYKIETA ENERGII:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Niektóre cechy mogą nie stanowić części standardowego zestawu.

Właściwe połączenie możliwości sprzedaży i uniwersalności zastosowania zmienia absolutnie wszystko.

W dzisiejszych sklepach kluczową rzeczą jest zapewnienie uniwersalności zastosowania, unikatowości i różnorodności. Wszystkie te cechy można odnaleźć w Cabrio — konwertowanej ladzie chłodniczej, która zwiększa skuteczność sprzedaży i cechuje się niewiarygodnymi możliwościami adaptacji.

Konwertowana lada chłodnicza została zaprojektowana z myślą o łatwej konwersji między wersją obsługową i samoobsługową bez korzystania z pomocy techników czy też specjalnych narzędzi. Ponadto wersja Cabrio z wbudowanym agregatem chłodniczym jest wystarczająco mała, aby móc ją bezproblemowo przemieszczać. Dzięki temu jest to doskonały wybór w przypadku specjalnych wystaw, promocji produktów, promocji lokalnych specjalności lub innych działań promocyjnych.

Model Cabrio ma, rzecz jasna, jeszcze inne cechy niż uniwersalność zastosowania. Nowoczesna konstrukcja i duża widoczność produktów wspomagają sprzedaż poprzez przyciąganie uwagi klientów. Personel sprzedaży również pokocha Cabrio dzięki ergonomicznej, łatwej w czyszczeniu konstrukcji i ofercie praktycznych akcesoriów.

W skrócie, model Cabrio stwarza niezliczone możliwości i korzyści na potrzeby nowoczesnych sklepów — wszystko dzięki jednej, przemyślanej ladzie chłodniczej.

Standardowe cechy

  • Chłodzona, konwertowana lada chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza
  • Zabudowa z bocznymi wspornikami, wyposażona w szyby przednie do sprzedaży obsługowej i samoobsługowej (dostępny również model z panelem góry mebla z nieruchomą szybą bez oświetlenia)
  • System przepływu powietrza zapobiegający zaparowaniu szyby
  • Korpus mebla wypełniony pianką z wewnętrznymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej
  • Półki dolne i kratka wlotu powietrza ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tylny panel z odblaskowej stali nierdzewnej z efektem lustra
  • Tylna półka z wytłaczanej stali nierdzewnej z ergonomicznym, plastikowym profilem
  • Parownik z lamelami ochronnie powlekanymi kataforektycznie, funkcja odtajania powietrzem
  • Energooszczędne wentylatory, wylot powietrza o profilu plastra miodu
  • Cyfrowy termometr solarny
  • Listwa przyłączeniowa do połączeń elektrycznych
  • 1 półka dolna (850 mm)
  • 1 wysokość bazowa (465 mm) do wersji z agregatem zewnętrznym, 1 wysokość bazowa (565 mm) do wersji z wbudowanym agregatem
  • Parownik R404A

Akcesoria

  • Listwa cenowa
  • Deska do krojenia, pojemnik na noże, płyta na wagę/krajalnicę
  • Mebel z cokołami
  • Grzałka odtajania
  • Listwa przyłączeniowa do sterownika zewnętrznego

Wymiary (mm)

  • Długości (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1półka dolna (850)
  • 2 wysokości (465 mm for remote version, 565 mm for plug-in version)
  • Grzałka odtajania

Moduły
Cabrio
125
188
250
375
Cabrio. 85H A
1.06
1.59
2.13
3.19
Zakres temperatury ** (°C)
0/+2    +2/+4    +4/+6

Właściwe połączenie możliwości sprzedaży i uniwersalności zastosowania zmienia absolutnie wszystko.

W dzisiejszych sklepach kluczową rzeczą jest zapewnienie uniwersalności zastosowania, unikatowości i różnorodności. Wszystkie te cechy można odnaleźć w Cabrio — konwertowanej ladzie chłodniczej, która zwiększa skuteczność sprzedaży i cechuje się niewiarygodnymi możliwościami adaptacji.

Konwertowana lada chłodnicza została zaprojektowana z myślą o łatwej konwersji między wersją obsługową i samoobsługową bez korzystania z pomocy techników czy też specjalnych narzędzi. Ponadto wersja Cabrio z wbudowanym agregatem chłodniczym jest wystarczająco mała, aby móc ją bezproblemowo przemieszczać. Dzięki temu jest to doskonały wybór w przypadku specjalnych wystaw, promocji produktów, promocji lokalnych specjalności lub innych działań promocyjnych.

Model Cabrio ma, rzecz jasna, jeszcze inne cechy niż uniwersalność zastosowania. Nowoczesna konstrukcja i duża widoczność produktów wspomagają sprzedaż poprzez przyciąganie uwagi klientów. Personel sprzedaży również pokocha Cabrio dzięki ergonomicznej, łatwej w czyszczeniu konstrukcji i ofercie praktycznych akcesoriów.

W skrócie, model Cabrio stwarza niezliczone możliwości i korzyści na potrzeby nowoczesnych sklepów — wszystko dzięki jednej, przemyślanej ladzie chłodniczej.

Standardowe cechy

  • Chłodzona, konwertowana lada chłodnicza z wymuszonym obiegiem powietrza
  • Zabudowa z bocznymi wspornikami, wyposażona w szyby przednie do sprzedaży obsługowej i samoobsługowej (dostępny również model z panelem góry mebla z nieruchomą szybą bez oświetlenia)
  • System przepływu powietrza zapobiegający zaparowaniu szyby
  • Korpus mebla wypełniony pianką z wewnętrznymi elementami wykonanymi ze stali nierdzewnej
  • Półki dolne i kratka wlotu powietrza ze szczotkowanej stali nierdzewnej, tylny panel z odblaskowej stali nierdzewnej z efektem lustra
  • Tylna półka z wytłaczanej stali nierdzewnej z ergonomicznym, plastikowym profilem
  • Parownik z lamelami ochronnie powlekanymi kataforektycznie, funkcja odtajania powietrzem
  • Energooszczędne wentylatory, wylot powietrza o profilu plastra miodu
  • Cyfrowy termometr solarny
  • Listwa przyłączeniowa do połączeń elektrycznych
  • 1 półka dolna (850 mm)
  • 1 wysokość bazowa (465 mm) do wersji z agregatem zewnętrznym, 1 wysokość bazowa (565 mm) do wersji z wbudowanym agregatem
  • Parownik R404A

Akcesoria

  • Listwa cenowa
  • Deska do krojenia, pojemnik na noże, płyta na wagę/krajalnicę
  • Mebel z cokołami
  • Grzałka odtajania
  • Listwa przyłączeniowa do sterownika zewnętrznego

Wymiary (mm)

  • Długości (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1półka dolna (850)
  • 2 wysokości (465 mm for remote version, 565 mm for plug-in version)
  • Grzałka odtajania

Moduły
Cabrio
125
188
250
375
Cabrio. 85H A
1.06
1.59
2.13
3.19
Zakres temperatury ** (°C)
0/+2    +2/+4    +4/+6
ZOBACZ TAKŻE
DOBRZE WSPÓŁDZIAŁA Z