E6 Methos GD
Nuovo murale con porte in vetro per supermercati e formati di negozio di piccole dimensioni.
I VANTAGGI IN BREVE
Elevata produttivà per ingombro
- Porte completamente vetrate isolate
- Design funzionale per una migliore utilizzazione dello spazio
- Frontale basso
- Interni e superfici di accesso di grandi dimensioni
- Versione Ultra-stretta disponibile
Incremento dell’efficienza energetica
- Porte vetrate completamente isolate
- Cicli di sbrinamento ridotti
- Ridotti carichi termici
- Alta temperatura di evaporazione
-
SISTEMA:
Remote
-
INTERVALLO DI TEMPERATURA:
-2/0°C, -1/1°C,
0/2°C, 2/4°C,
-
REFRIGERANTE:
R744 (CO2),
R134a, R404A
-
ETICHETTATURA ENERGETICA:
Alto utilizzo dello spazio ed un maggiore merchandising con il nuovo Methos a porte vetrate.
Con una serie di perfezionamenti tecnologici, la nuova gamma di banchi Methos con porte vetrate stabilisce nuovi standard per la distribuzione di un elevato utilizzo dello spazio, riducendo i costi del ciclo di vita. Godetevi la vista in completa trasparenza sui prodotti, anche con le porte in vetro. Fai diventare il tuo merchandising più attraente con la scaffalatura flessibile del banco con evaporatore in vasca.
Caratteristiche standard
- Frontale basso
- Alta temperatura d’evaporazione
- Parete di vetro di grandi dimensioni nelle spalle
- Nuove soluzione per il risparmio energetico
- Porte vetrate completamente isolate
- Maniglie porte ergonomiche forma-C
- Ampia gamma di colori disponibile per l’illuminazione
- 25mm passo cremagliera
- Un ampia gamma di colori interni ed esterni
- Classi climatiche M1 o M2 (secondo EN 23953)
Accessori
- Batticarrello rinforzato
- Porte vetrate trasparenti con funzione di chiusura rallentata
- Rivestimento porta anti riflesso
- Scaffalatura flessibile
- Ventilatori elettronici ad alta efficienza
- Illuminazione LED
- Evaporatore a CO2
Dimensioni (mm)
- 2 altezze (2040, 2220)
- 6 lunghezze (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
- 3 profondità (755, 855, 1055)
Alto utilizzo dello spazio ed un maggiore merchandising con il nuovo Methos a porte vetrate.
Con una serie di perfezionamenti tecnologici, la nuova gamma di banchi Methos con porte vetrate stabilisce nuovi standard per la distribuzione di un elevato utilizzo dello spazio, riducendo i costi del ciclo di vita. Godetevi la vista in completa trasparenza sui prodotti, anche con le porte in vetro. Fai diventare il tuo merchandising più attraente con la scaffalatura flessibile del banco con evaporatore in vasca.
Caratteristiche standard
- Frontale basso
- Alta temperatura d’evaporazione
- Parete di vetro di grandi dimensioni nelle spalle
- Nuove soluzione per il risparmio energetico
- Porte vetrate completamente isolate
- Maniglie porte ergonomiche forma-C
- Ampia gamma di colori disponibile per l’illuminazione
- 25mm passo cremagliera
- Un ampia gamma di colori interni ed esterni
- Classi climatiche M1 o M2 (secondo EN 23953)
Accessori
- Batticarrello rinforzato
- Porte vetrate trasparenti con funzione di chiusura rallentata
- Rivestimento porta anti riflesso
- Scaffalatura flessibile
- Ventilatori elettronici ad alta efficienza
- Illuminazione LED
- Evaporatore a CO2
Dimensioni (mm)
- 2 altezze (2040, 2220)
- 6 lunghezze (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
- 3 profondità (755, 855, 1055)