Methos™ GD

Multipiano refrigerato con porta in vetro e soluzioni per ogni tipo di negozio

I VANTAGGI IN BREVE

Maggiore protezione degli alimenti con costi energetici ridotti

  • Porte in vetro discrete con rivestimento anti-riflesso
  • Design a risparmio energetico (ventilatori CE, LED)
  • Carico di raffreddamento ridotto
  • Meno cicli di sbrinamento

Versatilità

  • Molteplici varianti per un'organizzazione flessibile del punto vendita
  • Elevato utilizzo dell'ingombro
  • Coordinabile con altri espositori E5
  • Una vasta gamma di colori per interni ed esterni
  • Diversi accessori per una maggiore flessibilità
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C,

    2/4°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.