Velando Quick Loader E6

Migliore esposizione, sopra a sotto

I VANTAGGI IN BREVE

Migliore esperienza di shopping

  • Design pulito e discreto
  • Facile segmentazione della merce
  • Grande area di esposizione su entrambe le sezioni
  • Merce facile da raggiungere attraverso la porta superiore
  • Invitanti pareti laterali panoramiche

Riduzione significativa dei costi energetici

  • Nuovo telaio ad alta efficienza con illuminazione LED integrata
  • Temperatura di evaporazione più elevata Standard E6
  • Riscaldamento del telaio controllato tramite punto di rugiada (in opzione)

Manutenzione semplificata

  • Design antibrina
  • Riempimento rapido e veloce grazie al cesto-cassetto inferiore
  • Keybar numerati per un montaggio delle mensole rapido e flessibile
  • Sistema di sbrinamento D2D
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -18/-20°C a
    -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.