MonaxEco® E6 Ultra Low Front

La nuova generazione di multipiano refrigerati con porte in vetro per aumentare le vendite

I VANTAGGI IN BREVE

Presentazione avanzata delle merci

  • Design pulito e discreto
  • Ampia superficie di presentazione dei prodotti
  • Parte anteriore estremamente bassa

Maggiore protezione degli alimenti con costi energetici ridotti

  • Nuovo sistema di equalizzazione della temperatura
  • Porte interamente in vetro con rivestimento anti-riflesso
  • Meno cicli di sbrinamento
  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Carico di raffreddamento ridotto

Manutenzione semplificata

  • Keybar numerati per un montaggio delle mensole rapido e flessibile
  • Struttura igienica e facile da pulire
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -2/0°C, -1/1°C, 0/2°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.