Maress® GD E6

Nuovo multipiano refrigerato con porta in vetro per i discount

I VANTAGGI IN BREVE

Prestazioni per un utilizzo intensivo

  • Struttura solida

Maggiore protezione degli alimenti e costi energetici ridotti

  • Porte interamente in vetro con rivestimento anti-riflesso
  • Meno cicli di sbrinamento
  • Temperatura di evaporazione più elevata
  • Carico di raffreddamento ridotto
  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica

Manutenzione semplificata

  • Keybar numerati per un montaggio delle mensole rapido e flessibile
  • Struttura igienica e facile da pulire
  • SISTEMA:

    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.