Apollo™

Banco per servizio assistito con la massima flessibilità

I VANTAGGI IN BREVE

Esposizione ottimizzata della merce

  • Esposizione orizzontale o inclinata
  • Diverse profondità di esposizione per un posizionamento ottimale della merce
  • Posizionamento di prodotti secondari
  • Illuminazione integrata (LED opzionale)

Ottimizzazione del consumo energetico e delle prestazioni

  • Ventilatori CE ad alta efficienza energetica
  • Nuova unità di controllo

Facilità di accesso

  • Vetro frontale sollevabile

Manutenzione semplificata

  • Materiali di alta qualità, facili da pulire
  • SISTEMA:

    Plug-in;
    Remote

  • INTERVALLO DI TEMPERATURA:

    0/2°C, 2/4°C,
    4/6°C, -18/-20°C,
    -22/-24°C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), Brine, R134, R404A

Alcune funzionalità potrebbero non far parte della dotazione di serie.