Skip to main content

Premor®

Prémium kategóriás, beépített aggregátoros sziget promóciós célokra és az impulzív vásárlás ösztönzéséhez

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Rugalmas árubemutatás

  • 3 hosszban áll rendelkezésre
  • Megnövelt tárolókapacitás fagylalthoz és mélyfagyasztott élelmiszerhez

Kiváló termékbemutatás

  • Üvegfelületek gondoskodnak a vonzó és közvetlen terméklátványról
  • Áttetsző termékelválasztók a gyors áttekinthetőségért

Javított energiahatékonyság

  • Energiatakarékos kivitel
  • LED-világítás, csúsztatható üvegtakarók, EC-ventilátorok
  • RENDSZER:

    Beépített aggregátoros, telepített

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    -2/0 °C, -1/1 °C, 0/2 °C, -22/-24 °C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R290, R404A

  • ENERGIA CÍMKE:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

A Premor a lehető legmagasabb szintre emeli a funkcionalitást, az eleganciát és az energiahatékonyságot.

A Carrier Premor eladófelületek minden boltnak vonzó külsőt kölcsönöznek, gondoskodva az áruk biztonságos és megnyerő bemutatásáról, optimálisan kihasználva a rendelkezésre álló teret. A bútorok színe a bolt egyedi igényei és termékválasztéka szerint testreszabható, ezt a nagyfokú rugalmasságot pedig a különféle értékesítési opciókhoz rendelkezésre álló számos extra támogatja. Kategóriájában legjobb zajcsökkentés és hőmérséklet-teljesítmény biztosít a Carrier ügyfeleknek tökéletes körülményeket a hűtött és mélyfagyasztott élelmiszerek értékesítéséhez.

Alapfelszereltség

  • Beépített aggregátoros hűtő/fagyasztó bútor, jégkrémek, fagyasztott termékek, darált hús, hal, tejtermékek, csemegeáru, valamint előcsomagolt sajtok és szendvicsek, nyílt bemutatására
  • Belső és külső horganyzott acél elemek strapabíró fehér porszórt kivitelben
  • Belső és külső kivitel holdfehér FA605 árnyalatban
  • Láblemez nimbuszszürke FA0633 árnyalatban, műanyag alkatrészek felhőszürke FA0631 árnyalatban
  • Elektronikus vezérlés hőmérséklet-kijelzővel
  • Energiatakarékos csúsztatható fedél
  • Garantált hőmérsékletű kényszerléghűtés
  • Energiatakarékos, megfordítható ventilátor a kondenzátorhoz
  • Automatikus leolvasztás kondenzvíz elpárologtatással
  • R290 természetes hűtőközeg (propán)
  • LED-világítás az oldalfalon

Tartozékok

  • Fagylaltelválasztók

Méretek (mm)

1 magasság (915)
1 mélység (930)
3 szélesség (910, 1545, 2095)

A Premor a lehető legmagasabb szintre emeli a funkcionalitást, az eleganciát és az energiahatékonyságot.

A Carrier Premor eladófelületek minden boltnak vonzó külsőt kölcsönöznek, gondoskodva az áruk biztonságos és megnyerő bemutatásáról, optimálisan kihasználva a rendelkezésre álló teret. A bútorok színe a bolt egyedi igényei és termékválasztéka szerint testreszabható, ezt a nagyfokú rugalmasságot pedig a különféle értékesítési opciókhoz rendelkezésre álló számos extra támogatja. Kategóriájában legjobb zajcsökkentés és hőmérséklet-teljesítmény biztosít a Carrier ügyfeleknek tökéletes körülményeket a hűtött és mélyfagyasztott élelmiszerek értékesítéséhez.

Alapfelszereltség

  • Beépített aggregátoros hűtő/fagyasztó bútor, jégkrémek, fagyasztott termékek, darált hús, hal, tejtermékek, csemegeáru, valamint előcsomagolt sajtok és szendvicsek, nyílt bemutatására
  • Belső és külső horganyzott acél elemek strapabíró fehér porszórt kivitelben
  • Belső és külső kivitel holdfehér FA605 árnyalatban
  • Láblemez nimbuszszürke FA0633 árnyalatban, műanyag alkatrészek felhőszürke FA0631 árnyalatban
  • Elektronikus vezérlés hőmérséklet-kijelzővel
  • Energiatakarékos csúsztatható fedél
  • Garantált hőmérsékletű kényszerléghűtés
  • Energiatakarékos, megfordítható ventilátor a kondenzátorhoz
  • Automatikus leolvasztás kondenzvíz elpárologtatással
  • R290 természetes hűtőközeg (propán)
  • LED-világítás az oldalfalon

Tartozékok

  • Fagylaltelválasztók

Méretek (mm)

1 magasság (915)
1 mélység (930)
3 szélesség (910, 1545, 2095)
HASONLÓ TERMÉKEK