Skip to main content

Multinor®

Egyedi kivitelű, beépített aggregátoros sziget

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Kibővített árubemutatási lehetőségek

  • Vonzó, ergonomikus kivitel
  • Hűtő vagy cserélhető verzióban áll rendelkezésre
  • Kiváló termékláthatóság
  • Az alapterület optimális kihasználását 4 hossz biztosítja

Javított energiahatékonyság

  • R290 természetes hűtőközeggel is rendelkezésre áll
  • Optimalizált formájú hűtőbútor
  • LED-világítás, csúsztatható üvegtakarók és EC-ventilátorok
  • RENDSZER:

    Beépített aggregátoros

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    -1/1 °C, 0/2 °C, 2/4 °C, -2/0 °C, -22/-24 °C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R290, R404A

  • ENERGIA CÍMKE:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

A speciális kivitelű eladófelületeink alakzat, forma és minden egyéb tényező szempontjából előnyösek.

A különleges tervezésű Multinor eladófelületek minden boltnál vonzó, egyedi megoldást kínálnak az áru bemutatásához. A Carrier eladófelületek gondoskodnak az áru biztonságos, vonzó bemutatásáról, a rendelkezésre álló hely optimális kihasználása mellett. A bútorok színe a bolt egyedi igényei és termékválasztéka szerint testreszabható. Számos extra áll rendelkezésre a különféle értékesítési opciókhoz, így a Carrier ügyfelei rendkívül nagy fokú rugalmasságra számíthatnak a kivitel terén. Kategóriájában legjobb zajcsökkentés és hőmérséklet-teljesítmény gondoskodik az optimális vásárlási környezetről.

Alapfelszereltség

  • Beépített aggregátoros szigethűtő, toló üvegtetővel, tejtermékek, palackozott és dobozos italok, zöldség, gyümölcs, előcsomagolt sajtok, szendvicsek, cukrásztermékek, hús, szárnyasok, halak, darált hús, jégkrém és fagyasztott termékek reprezentatív bemutatására
  • Belső és külső horganyzott acél elemek strapabíró fehér porszórt kivitelben
  • Ütközők minden oldalon
  • Garantált hőmérsékletű kényszerléghűtés
  • Automatikus leolvasztás kondenzvíz elpárologtatással
  • R290 természetes hűtőközeg
  • Elektronikus vezérlő integrált hőmérséklet-kijelzővel

Tartozékok

  • Rácsozott polcok (szabvány)
  • Oldalfali LED
  • Elválasztók
  • Csúsztatható üvegtakaró

Méretek (mm)

1 magasság (925)
4 mélység (1010, 1510, 2010, 2510)
1 szélesség (1005)

A speciális kivitelű eladófelületeink alakzat, forma és minden egyéb tényező szempontjából előnyösek.

A különleges tervezésű Multinor eladófelületek minden boltnál vonzó, egyedi megoldást kínálnak az áru bemutatásához. A Carrier eladófelületek gondoskodnak az áru biztonságos, vonzó bemutatásáról, a rendelkezésre álló hely optimális kihasználása mellett. A bútorok színe a bolt egyedi igényei és termékválasztéka szerint testreszabható. Számos extra áll rendelkezésre a különféle értékesítési opciókhoz, így a Carrier ügyfelei rendkívül nagy fokú rugalmasságra számíthatnak a kivitel terén. Kategóriájában legjobb zajcsökkentés és hőmérséklet-teljesítmény gondoskodik az optimális vásárlási környezetről.

Alapfelszereltség

  • Beépített aggregátoros szigethűtő, toló üvegtetővel, tejtermékek, palackozott és dobozos italok, zöldség, gyümölcs, előcsomagolt sajtok, szendvicsek, cukrásztermékek, hús, szárnyasok, halak, darált hús, jégkrém és fagyasztott termékek reprezentatív bemutatására
  • Belső és külső horganyzott acél elemek strapabíró fehér porszórt kivitelben
  • Ütközők minden oldalon
  • Garantált hőmérsékletű kényszerléghűtés
  • Automatikus leolvasztás kondenzvíz elpárologtatással
  • R290 természetes hűtőközeg
  • Elektronikus vezérlő integrált hőmérséklet-kijelzővel

Tartozékok

  • Rácsozott polcok (szabvány)
  • Oldalfali LED
  • Elválasztók
  • Csúsztatható üvegtakaró

Méretek (mm)

1 magasság (925)
4 mélység (1010, 1510, 2010, 2510)
1 szélesség (1005)