Skip to main content

Grandor

Rugalmas, beépített aggregátoros sziget letisztult kivitelben

ELŐNYÖK RÖVID ÁTTEKINTÉSE

Javított energiahatékonyság

  • R290 természetes hűtőközeg
  • Csúsztatható üvegtakaró
  • Belső LED-világítás

Sokoldalúság

  • Különféle tömbösített csoportos elrendezés
  • Nagyméretű, rugalmas árufeltöltési kapacitás kosarakkal vagy rácsos elválasztókkal

Egyszerűsített karbantartás

  • Fagyasztó vagy cserélhető verzió karbantartásmentes kondenzátorral
  • RENDSZER:

    Beépített aggregátoros

  • HŐM. TARTOMÁNY:

    -2/0 °C, -22/-24 °C

  • HŰTŐKÖZEG:

    R290, R404A

Egyes jellemzők nem képezik az alapfelszereltség részét.

Megbízhatóság és teljesítmény egyben – rugalmas megoldás mélyfagyasztott élelmiszerhez vagy vagdalt húshoz.

Az alacsony energiafogyasztásnak és a belső LED-világításnak köszönhetően ez a klasszikus hűtőbútor vonzó és hatékony megoldást kínál a kiskereskedelmi ügyfelek számára. A tömbös elrendezés elérhetősége segít optimalizálni az alapterület kihasználását, a kettős hőmérséklet funkció pedig számos különféle alkalmazást tesz lehetővé. Az árubemutatás előmozdítása érdekében a megvilágított felsőkirakó speciális promóciók bemutatására használható.

Alapfelszereltség

  • Változtatható hőfokú szigethűtő, jégkrémek, fagyasztott termékek, hús, szárnyasok és halak bemutatására.
  • Kifejezetten a tömbös csoportosításhoz tervezett kivitel
  • Nagyobb mennyiségű termékekhez alkalmas rácsok és rácsozott polcok
  • Belső és külső horganyzott acél elemek strapabíró fehér porszórt kivitelben
  • Ügyfélbarát, lekerekített műanyag oldalfal
  • Kapcsolódoboz riasztózümmerrel
  • Rácsozott polcok és elválasztókészlet (cserélhető verzió)

Tartozékok

  • Belső és külső színválaszték a különféle ügyféligények kielégítésére
  • Kosarak
  • LED-világítás
  • Megvilágított felsőkirakó
  • Matricák
  • Fagyasztó: Függesztett kosarak

Méretek (mm)

1 magasság (830)
1 mélység (840)
2 szélesség (1750, 2500)

Megbízhatóság és teljesítmény egyben – rugalmas megoldás mélyfagyasztott élelmiszerhez vagy vagdalt húshoz.

Az alacsony energiafogyasztásnak és a belső LED-világításnak köszönhetően ez a klasszikus hűtőbútor vonzó és hatékony megoldást kínál a kiskereskedelmi ügyfelek számára. A tömbös elrendezés elérhetősége segít optimalizálni az alapterület kihasználását, a kettős hőmérséklet funkció pedig számos különféle alkalmazást tesz lehetővé. Az árubemutatás előmozdítása érdekében a megvilágított felsőkirakó speciális promóciók bemutatására használható.

Alapfelszereltség

  • Változtatható hőfokú szigethűtő, jégkrémek, fagyasztott termékek, hús, szárnyasok és halak bemutatására.
  • Kifejezetten a tömbös csoportosításhoz tervezett kivitel
  • Nagyobb mennyiségű termékekhez alkalmas rácsok és rácsozott polcok
  • Belső és külső horganyzott acél elemek strapabíró fehér porszórt kivitelben
  • Ügyfélbarát, lekerekített műanyag oldalfal
  • Kapcsolódoboz riasztózümmerrel
  • Rácsozott polcok és elválasztókészlet (cserélhető verzió)

Tartozékok

  • Belső és külső színválaszték a különféle ügyféligények kielégítésére
  • Kosarak
  • LED-világítás
  • Megvilágított felsőkirakó
  • Matricák
  • Fagyasztó: Függesztett kosarak

Méretek (mm)

1 magasság (830)
1 mélység (840)
2 szélesség (1750, 2500)