Skip to main content

E6 Methos

Nouveau meuble frigorifique vertical positif pour supermarchés et magasins de proximité

APERÇU DES AVANTAGES

Emprise au sol réduite pour une grande productivité des ventes au m²

  • Conception fonctionnelle pour une emprise au sol optimisée
  • Façade basse
  • Grande surface d’exposition, accès facile aux denrées exposées
  • Version ultra-étroite disponible pour une réduction significative de l’emprise au sol

Efficacité énergétique accrue

  • Gestion du flux d’air optimisée
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Éclairage LED
  • Portes vitrées simple vitrage en option
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • GAMME DE TEMPÉRATURE:

    -1/1°C, 0/2°C,

    2/4°C,

  • FLUIDE FRIGORIGENE:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

  • L’étiquetage énergétique:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.

Avec le nouveau Methos, emprise au sol réduite et efficacité énergétique optimisée sont mises à l’honneur

Bénéficiant d’une palette d’améliorations technologiques la nouvelle gamme de meubles Methos établit une nouvelle référence en termes d’optimisation de l’emprise au sol tout en réduisant les coûts d’exploitation sur la durée de vie du produit. Profitez de la performance à l’état pur, d’une grande ouverture d’exposition et d’une conception innovante

Caractéristiques standard

  • Meuble avec évaporateur en cuve
  • Façade basse
  • Gestion du flux d’air optimisée
  • Température d’évaporation plus élévée
  • Grand vitrage de joues
  • Nombreuses couleurs d’éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Performance en température M1 ou M2 selon norme EN 29453

Accessoires

  • Rideaux de nuit pour une consommation d'énergie réduite
  • Éclairage LED
  • Flexibilité dans l’agencement des étagères
  • Pare-chocs renforcés
  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Évaporateur CO2

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondeurs (755, 855, 1055)
*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur

Avec le nouveau Methos, emprise au sol réduite et efficacité énergétique optimisée sont mises à l’honneur

Bénéficiant d’une palette d’améliorations technologiques la nouvelle gamme de meubles Methos établit une nouvelle référence en termes d’optimisation de l’emprise au sol tout en réduisant les coûts d’exploitation sur la durée de vie du produit. Profitez de la performance à l’état pur, d’une grande ouverture d’exposition et d’une conception innovante

Caractéristiques standard

  • Meuble avec évaporateur en cuve
  • Façade basse
  • Gestion du flux d’air optimisée
  • Température d’évaporation plus élévée
  • Grand vitrage de joues
  • Nombreuses couleurs d’éclairage disponibles
  • Positionnement des étagères au pas de 25 mm
  • Une large palette dans le choix des couleurs intérieures et extérieures
  • Performance en température M1 ou M2 selon norme EN 29453

Accessoires

  • Rideaux de nuit pour une consommation d'énergie réduite
  • Éclairage LED
  • Flexibilité dans l’agencement des étagères
  • Pare-chocs renforcés
  • Nombreux accessoires pour une plus grande flexibilité
  • Ventilateurs électroniques EC basse consommation
  • Évaporateur CO2

Dimensions (mm)

  • 2 hauteurs (2040, 2220)
  • 6 longueurs (1250, 1700, 1880, 2100, 2500, 3750)*
  • 3 profondeurs (755, 855, 1055)
*Toutes les longueurs ne sont pas disponibles dans chaque profondeur
You Might Also Like