Monaxis® E6 Ultra Low Front

Nouvelle génération de meubles frigorifiques verticaux positifs perfectionnés

APERÇU DES AVANTAGES

Mise en valeur des denrées exposées

  • Meuble au design discret et épuré
  • Façade ultra basse
  • Grande ouverture d’exposition pour visibilité maximale des produits
  • Surface de vitrage des joues 10 % plus importante comparée à celle de la précédente gamme de meubles frigorifiques « E5 »
  • Agencement des étagères amélioré (espacement de 25 mm, possibilité d'abaisser davantage les étagères, pas de crémaillères d’étagères numérotées)

Efficacité énergétique accrue

  • Nouveau système d'égalisation de température (T.E.S) qui réduit la consommation d'énergie de plus de 10 % comparée aux modèles de la gamme E5 précédente
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Ventilateurs électroniques basse consommation
  • Portes simple vitrage en option

Maintenance simplifiée

  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées pour montage rapide des étagères
  • Conçu pour un nettoyage facile et une hygiène irréprochable
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • Gamme de températures:

    1/1°C, 0/2°C

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.