MonaxEco® E6

Meubles réfrigérés verticaux positifs à porte vitrée de nouvelle génération, conçus pour favoriser les ventes

APERÇU DES AVANTAGES

Mise en valeur des denrées exposées

  • Design épuré et discret
  • Grande ouverture d’exposition
  • Façade basse

Préservation optimale des denrées avec réduction des coûts énergétiques

  • Nouveau système d'égalisation de température
  • Portes vitrées « full-glass » et traitement antireflets
  • Réduction du nombre et de la durée des périodes de dégivrage
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Charge réduite de fluide frigorigène

Maintenance simplifiée

  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées pour montage rapide des étagères
  • Conçu pour un nettoyage facile et une hygiène irréprochable
  • VERSION:

    Groupe extérieur

  • Gamme de température:

    -2/0°C, -1/1°C,

    0/2°C, 2/4°C

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.
Carrier E6 Monaxis and E6 MonaxEco Refrigerated Cabinet Video

NOTRE CLIP POUR DÉCOUVRIR LES NOUVEAUX MONAXIS ET MONAXECO.