MonaxEco® E6 Ultra Low Front

Meubles réfrigérés verticaux positifs à porte vitrée de nouvelle génération, conçus pour favoriser les ventes

Aperçu des avantages

Mise en valeur des denrées exposées

  • Design épuré et discret
  • Grande ouverture d’exposition
  • Façade ultra-basse

Préservation optimale des denrées avec réduction des coûts énergétiques

  • Nouveau système d'égalisation de température
  • Portes vitrées « full-glass » et traitement antireflets
  • Réduction du nombre et de la durée des périodes de dégivrage
  • Température d’évaporation plus élevée
  • Charge réduite de fluide frigorigène

Maintenance simplifiée

  • Pas de crémaillères d’étagères numérotées pour montage rapide des étagères
  • Conçu pour un nettoyage facile et une hygiène irréprochable
  • Version:

    Groupe extérieur

  • Gamme de températures:

    -2/0°C, -1/1°C, 0/2°C

  • Fluide frigorigène:

    R744 (CO2),

    R134a, R404A

Certaines fonctionnalités peuvent ne pas faire partie de l'équipement standard.