Skip to main content

Mirado® NC/NCH

Mueble refrigerado abierto semi-mural para mayor frescura

VENTAJAS

Más tiempo frescos y más atractivos

  • Sistema profesional de humidificación por ultrasonidos (versión NCH)
  • Caudal ajustado de flujo de aire (versión NCH)
  • Frescura más duradera de los productos perecederos

Ambiente de mercado tradicional

  • Mueble con copete estrecho
  • Área de presentación amplia y abierta con estantes escalonados
  • Mueble refrigerado de baja altura para una visión completa de productos y establecimiento

Enfoque puesto en la limpieza y la higiene

  • Trolleys de acero inoxidable
  • Diseño fácil de limpiar
  • Sistema humidificador (versión NCH)
  • SISTEMA:

    Remoto

  • RANGO DE TEMPARATURA:

    0/4 °C, 4/12 °C

  • REFRIGERANTE:

    R744 (CO2), R134a, R404A

Algunas funciones pueden no formar parte del equipo estándar.

Mantenga sus productos ultrafresh en estado óptimo todo el día como en un mercado tradicional

Con el nuevo sistema Mirado NC con distintos rangos de temperatura, 0-4 °C o 4-12 °C, aún es más fácil colocar alimentos ultrafresh en el foco de los clientes.

Ya sea en trolleys o en estantes, el sistema Mirado NC puede exhibir sin riesgo frescura, calidad y variedad hasta última hora de la tarde.

Con una altura baja de tan solo 1.600 mm, el Mirado NC es perfecto para su colocación en el centro de la tienda. Con forma de góndola, esta solución en semi-mural ofrece máxima productividad por unidad de espacio en planta.

Los atractivos paquetes de accesorios, como carritos de distintas profundidades, número personalizado de contenedores, estantes estrechos combinados con frontales de varias alturas, iluminación exterior, barras para ganchos, espejo superior, humidificadores por ultrasonidos y porta-precios precios para formatos A4/A5, están disponibles opcionalmente.

Características estándar

  • Sistema profesional de humidificaciónpor ultrasonidos (versión NCH)
  • Caudal ajustado de flujo de aire (versión NCH)
  • Mueble con copete estrecho
  • Área de presentación amplia y abierta con estantes escalonados
  • Altura ergonómica
  • Mueble refrigerado semi-mural de baja altura
  • Varios colores suaves disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 30 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Atractivos accesorios con el enfoque puesto en la limpieza y la higiene
  • Trolleys de acero inoxidable
  • Iluminación exterior
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 1 altura (1600)
  • 3 alturas frontales (0, 180, 295)
  • 5 longitudes (1250, 1880, CE1880, 2500, 3750)
  • 2 profundidades (995, 1200)

Mantenga sus productos ultrafresh en estado óptimo todo el día como en un mercado tradicional

Con el nuevo sistema Mirado NC con distintos rangos de temperatura, 0-4 °C o 4-12 °C, aún es más fácil colocar alimentos ultrafresh en el foco de los clientes.

Ya sea en trolleys o en estantes, el sistema Mirado NC puede exhibir sin riesgo frescura, calidad y variedad hasta última hora de la tarde.

Con una altura baja de tan solo 1.600 mm, el Mirado NC es perfecto para su colocación en el centro de la tienda. Con forma de góndola, esta solución en semi-mural ofrece máxima productividad por unidad de espacio en planta.

Los atractivos paquetes de accesorios, como carritos de distintas profundidades, número personalizado de contenedores, estantes estrechos combinados con frontales de varias alturas, iluminación exterior, barras para ganchos, espejo superior, humidificadores por ultrasonidos y porta-precios precios para formatos A4/A5, están disponibles opcionalmente.

Características estándar

  • Sistema profesional de humidificaciónpor ultrasonidos (versión NCH)
  • Caudal ajustado de flujo de aire (versión NCH)
  • Mueble con copete estrecho
  • Área de presentación amplia y abierta con estantes escalonados
  • Altura ergonómica
  • Mueble refrigerado semi-mural de baja altura
  • Varios colores suaves disponibles
  • Separación para la colocación de estantes 30 mm
  • Una amplia gama de colores para interiores y exteriores

Accesorios

  • Atractivos accesorios con el enfoque puesto en la limpieza y la higiene
  • Trolleys de acero inoxidable
  • Iluminación exterior
  • Ventiladores EC de eficiencia energética
  • Evaporador de CO2

Dimensiones (mm)

  • 1 altura (1600)
  • 3 alturas frontales (0, 180, 295)
  • 5 longitudes (1250, 1880, CE1880, 2500, 3750)
  • 2 profundidades (995, 1200)