MiniCO2OL
Integral-System

Verbundkältesystem
Transkritisches CO2 Booster-System
Normal- und Tiefkühlung kombiniert
Integrierte Raumheizung und -kühlung

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Angebauter Gaskühler und integrierte Hydraulikeinheit
  • Kompakte Abmessungen für die schnelle und einfache

    Installation
  • Vermeidung fossiler Brennstoffe zum Heizen
  • Energiekosteneinsparungen von bis 35 % möglich
  • Treibhausgasemmissionen bis zu 58 % senken

ANWENDUNGSBEREICHE

  • Kleine bis mittelgroße Super- und Discountmärkte
  • Aufstellung im Innen- oder Außenbereich

  • KÄLTEMITTEL:

    R744 (CO2)

  • KÄLTELEISTUNG:

    50 bis 82 kW (NK),
    3 bis 9 kW (TK)