Skip to main content

Multinor® Chiller

Steckerfertige Kühlinsel für Aktionsangebote

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Mehr Möglichkeiten zur Warenpräsentation

  • Attraktives, ergonomisches Design
  • Große Werbeflächen als Kundenmagnet
  • Optimale Raumnutzung dank vier unterschiedlicher Längen

Höhere Energieeffizienz

  • LED-Beleuchtung
  • Glasschiebedeckel
  • Energieeffiziente EC–Ventilatoren
  • Mit natürlichem Kältemittel R290

  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2°C , 2/4°C, -1/1°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-F-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Unsere Merchandiser glänzen in jeder Art, Variante und Form

Die Multinor-Inseln verleihen jedem Verkaufsraum einen einzigartigen und ansprechenden Look mit exzellenter Sicht auf die Waren. Die Kühlmöbel von Carrier gewährleisten eine temperatursichere und attraktive Produktpräsentation bei gleichzeitig optimaler Flächennutzung. Die Farbgestaltung der Kühlmöbel lässt sich individuell an das Ladenkonzept und die Produktlinie anpassen. Das vielfältige Zubehör bedeutet zusätzliche Flexibilität bei unterschiedlichen Promotion Angeboten. Von der so geschaffenen Flexibilität profitieren auch die Carrier-Kunden. Der Geräuschpegel und die Temperaturperformance sind in dieser Klasse unerreicht und sorgen für eine angenehme Atmosphäre beim Einkauf.

Standardmerkmale

  • Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
  • Umlaufende Stoßleiste
  • Elektronische Steuerung
  • Temperaturgeregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdampfung
  • Natürliches Kältemittel R290

Zubehör

  • Rostauslagen
  • LED-Beleuchtung im Handlauf
  • Warenteiler
  • Glasschiebedeckel

Abmessungen (mm)

Höhe (ohne/mit Glasschiebedeckel) (925/945)
Breite (1005)
2 Tiefen (1510, 2010)

Unsere Merchandiser glänzen in jeder Art, Variante und Form

Die Multinor-Inseln verleihen jedem Verkaufsraum einen einzigartigen und ansprechenden Look mit exzellenter Sicht auf die Waren. Die Kühlmöbel von Carrier gewährleisten eine temperatursichere und attraktive Produktpräsentation bei gleichzeitig optimaler Flächennutzung. Die Farbgestaltung der Kühlmöbel lässt sich individuell an das Ladenkonzept und die Produktlinie anpassen. Das vielfältige Zubehör bedeutet zusätzliche Flexibilität bei unterschiedlichen Promotion Angeboten. Von der so geschaffenen Flexibilität profitieren auch die Carrier-Kunden. Der Geräuschpegel und die Temperaturperformance sind in dieser Klasse unerreicht und sorgen für eine angenehme Atmosphäre beim Einkauf.

Standardmerkmale

  • Innen und außen verzinktes Stahlblech, abriebfeste weiße Pulverbeschichtung NCS 0501-B58G
  • Umlaufende Stoßleiste
  • Elektronische Steuerung
  • Temperaturgeregelte Umluftkühlung mit Wabenluftaustritt
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdampfung
  • Natürliches Kältemittel R290

Zubehör

  • Rostauslagen
  • LED-Beleuchtung im Handlauf
  • Warenteiler
  • Glasschiebedeckel

Abmessungen (mm)

Höhe (ohne/mit Glasschiebedeckel) (925/945)
Breite (1005)
2 Tiefen (1510, 2010)