Skip to main content

Hera®

Hochtransparente, steckerfertige Thekeninsel

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Exzellente Warenpräsentation durch vollverglaste Panorama - Frontscheibe
  • Unterschiedliche Auslagentiefen für Ihre optimale Produktpräsentation
  • Optimale Temperaturperformance
  • Einsatz von hochwertigen, leicht zu reinigenden Materialien

  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel,
    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1°C, 0/2°C, 2/4°C, 4/6°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Transparenz in Vollendung

Ihr zeitloser Stil, das attraktive Design und die moderne Präsentation machen die Theke Hera zu einem echten Blickfang. Die durchgängig gebogenen Glasscheiben sorgen für exzellente Warensicht. Dank der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten und Auslagetiefen von Hera profitieren Kunden von unbegrenzten Lösungsvarianten für die optimale Produktpräsentation. Manchmal sind große Auslageflächen erforderlich, manchmal kleinere Möbel. Hera steht für eine neue Idee von Präsentation und Verkaufsfläche, interessant nicht nur für kleine Flächen, sondern auch für alle Einzelhändler, die ihre Lösungen differenzieren müssen. Es ist die Kombination aus Ergonomie, Qualität und Energieeinsparungen, die Hera in mehrfacher Hinsicht zu einer einzigartigen Lösung macht.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 4 Auslagentiefen (mm): 750, 850, 900, 950
  • 2 Sockelhöhen (mm): 540, 600
  • Glasaufsatz mit Kippfrontscheibe
  • Horizontale oder geneigte Auslage

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung

Abmessungen

  • 2 Höhen (M/H) (540,600)
  • Längen (630, 935, 1250, 1560, 1875, 2500, 3120, 3750)
  • 4 Tiefen (75/85/90) (750, 850, 900, 950)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90)
Module
Hera
63
94
125
156
188
250
312
375
EC45
EC90
IC45
IC90
CE
Gesamtauslagefläche (m2)
Hera 75H A
-
-
0.94
-
1.41
1.88
-
2.81
-
-
-
-
1.41
Hera 85H A
0.53
0.80
1.06
1.30
1.59
2.13
2.66
3.19
0.98
1.60
1.09
2.18
-
Hera 90H A
0.57
0.84
1.13
1.41
1.69
2.25
2.81
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
1.98
Hera 90M A
-
0.89
1.18
1.48
1.77
2.37
2.95
3.54
1.08
1.76
1.25
2.50
2.09
Hera 00H ZS A
-
-
1.09
-
1.63
2.17
-
3.26
1.01
1.64
1.14
2.28
-
Hera 00H GC A
-
-
1.00
-
1.50
2.00
-
3.00
-
-
-
-
-
Temp. (°C)
-1/+1, 0/+2, +2/+4, +4/+6

ZS:    Zeus Technologie für reduzierten Warengewichtsverlust
GC:    Statische Kühlung für Fisch

Transparenz in Vollendung

Ihr zeitloser Stil, das attraktive Design und die moderne Präsentation machen die Theke Hera zu einem echten Blickfang. Die durchgängig gebogenen Glasscheiben sorgen für exzellente Warensicht. Dank der zahlreichen Kombinationsmöglichkeiten und Auslagetiefen von Hera profitieren Kunden von unbegrenzten Lösungsvarianten für die optimale Produktpräsentation. Manchmal sind große Auslageflächen erforderlich, manchmal kleinere Möbel. Hera steht für eine neue Idee von Präsentation und Verkaufsfläche, interessant nicht nur für kleine Flächen, sondern auch für alle Einzelhändler, die ihre Lösungen differenzieren müssen. Es ist die Kombination aus Ergonomie, Qualität und Energieeinsparungen, die Hera in mehrfacher Hinsicht zu einer einzigartigen Lösung macht.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 4 Auslagentiefen (mm): 750, 850, 900, 950
  • 2 Sockelhöhen (mm): 540, 600
  • Glasaufsatz mit Kippfrontscheibe
  • Horizontale oder geneigte Auslage

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung

Abmessungen

  • 2 Höhen (M/H) (540,600)
  • Längen (630, 935, 1250, 1560, 1875, 2500, 3120, 3750)
  • 4 Tiefen (75/85/90) (750, 850, 900, 950)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90)
Module
Hera
63
94
125
156
188
250
312
375
EC45
EC90
IC45
IC90
CE
Gesamtauslagefläche (m2)
Hera 75H A
-
-
0.94
-
1.41
1.88
-
2.81
-
-
-
-
1.41
Hera 85H A
0.53
0.80
1.06
1.30
1.59
2.13
2.66
3.19
0.98
1.60
1.09
2.18
-
Hera 90H A
0.57
0.84
1.13
1.41
1.69
2.25
2.81
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
1.98
Hera 90M A
-
0.89
1.18
1.48
1.77
2.37
2.95
3.54
1.08
1.76
1.25
2.50
2.09
Hera 00H ZS A
-
-
1.09
-
1.63
2.17
-
3.26
1.01
1.64
1.14
2.28
-
Hera 00H GC A
-
-
1.00
-
1.50
2.00
-
3.00
-
-
-
-
-
Temp. (°C)
-1/+1, 0/+2, +2/+4, +4/+6

ZS:    Zeus Technologie für reduzierten Warengewichtsverlust
GC:    Statische Kühlung für Fisch
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT