Skip to main content

Danaos®

Bedienungstheke mit elegantem Design für optimale Warensicht

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

  • Attraktives Flachglasdesign
  • Sekundäre Produktplatzierung
  • Konvertierbar von Selsbtbedienungs- zu Bedienungstheke
  • Verbund – oder steckerfertige Version für maximale Anpassbarkeit
  • Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien

  • SYSTEM:

    Steckerfertige Kühlmöbel,
    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    0/2°C, 2/4°C, 4/6°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-E-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Die perfekte Kombination aus Tradition, Innovation und elegantem Design

Mit dem attraktiven und modernen Design, der sekundären Produktplatzierung und den Hebe- oder Kippscheiben vereint Danaos in modernen Märkten Vielseitigkeit mit klassischer Eleganz. Die Theke leistet dank der großen Palette an Präsentationsmöglichkeiten für frische Produkte einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg Ihres Unternehmens.

Die neue konvertierbare Theke Danaos CC ist multifunktional und lässt sich leicht von einer Selbstbedienungs- in eine Bedienungstheke umwandeln. Diese Lösung ermöglicht eine vielseitige Produktpräsentation und liefert Flexibilität je nach Verfügbarkeit des Bedienungspersonals.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 3 Bodenauslagetiefen (mm): 750,850,900
  • 2 Bodenauslagenhöhen (mm): 600, 700
  • Aufsatz Version A: Bedienplatte 270mm, gerade Kippfronscheibe
  • Aufsatz Version B: Bedienplatte 400mm, Hebefrontscheibe
  • Horizontale oder geneigte Auslage
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung
  • Entspiegelte Glas
  • LED – Beleuchtung
  • Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (H/E) (600, 700)
  • Längen (630, 935, 1250, 1560, 1875, 2500, 3120, 3750)
  • 3 Tiefen (75/85/90) (750, 850, 900)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90)
  • Sockelhöhen (600, 700)
Module
Modullänge 63 94 125 156 188 250 312 375 EC45 EC90 IC45 IC90
                                   Gesamtauslagefläche (m²)
Danaos 85H A/B 0.53 0.80 1.06 1.30 1.59 2.13 2.66 3.19 0.98 1.60 1.09 2.18
Danaos 00H ZS A/B - - 1.09 - 1.63 2.17 - 3.26 1.01 1.64 1.14 2.28
Danaos 00H GC A/B - - 1.00 - 1.50 2.00 - 3.00 - - - -
Danaos 85H BW A/B - - 0.71 - - - - - - - - -
Danaos 85H GW A/B - - 0.78 - - - - - - - - -
Danaos 90H A/B 0.57 0.84 1.13 1.41 1.69 2.25 2.81 3.38 1.04 1.70 1.16 2.32
Danaos 75E A/B - - 0.94 - 1.41 1.88 - 2.81 - - - -
Danaos 75H A/B - - 0.94 - 1.41 1.88 - 2.81 - - - -
Temp:                                    -1/+1, 0/+2, +2/+4, +4/+6

ZS: Zeus Technologie für reduzierten Warengewichtsverlust
GC: Statische Kühlung für Fisch
BW: Wärmetheke, Bain-Marie mit Wärmelampe
GW: Wärmetheke, Wärmeplatte mit Wärmelampe

Die perfekte Kombination aus Tradition, Innovation und elegantem Design

Mit dem attraktiven und modernen Design, der sekundären Produktplatzierung und den Hebe- oder Kippscheiben vereint Danaos in modernen Märkten Vielseitigkeit mit klassischer Eleganz. Die Theke leistet dank der großen Palette an Präsentationsmöglichkeiten für frische Produkte einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg Ihres Unternehmens.

Die neue konvertierbare Theke Danaos CC ist multifunktional und lässt sich leicht von einer Selbstbedienungs- in eine Bedienungstheke umwandeln. Diese Lösung ermöglicht eine vielseitige Produktpräsentation und liefert Flexibilität je nach Verfügbarkeit des Bedienungspersonals.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 3 Bodenauslagetiefen (mm): 750,850,900
  • 2 Bodenauslagenhöhen (mm): 600, 700
  • Aufsatz Version A: Bedienplatte 270mm, gerade Kippfronscheibe
  • Aufsatz Version B: Bedienplatte 400mm, Hebefrontscheibe
  • Horizontale oder geneigte Auslage
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung
  • Entspiegelte Glas
  • LED – Beleuchtung
  • Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Abmessungen (mm)

  • 2 Höhen (H/E) (600, 700)
  • Längen (630, 935, 1250, 1560, 1875, 2500, 3120, 3750)
  • 3 Tiefen (75/85/90) (750, 850, 900)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90)
  • Sockelhöhen (600, 700)
Module
Modullänge 63 94 125 156 188 250 312 375 EC45 EC90 IC45 IC90
                                   Gesamtauslagefläche (m²)
Danaos 85H A/B 0.53 0.80 1.06 1.30 1.59 2.13 2.66 3.19 0.98 1.60 1.09 2.18
Danaos 00H ZS A/B - - 1.09 - 1.63 2.17 - 3.26 1.01 1.64 1.14 2.28
Danaos 00H GC A/B - - 1.00 - 1.50 2.00 - 3.00 - - - -
Danaos 85H BW A/B - - 0.71 - - - - - - - - -
Danaos 85H GW A/B - - 0.78 - - - - - - - - -
Danaos 90H A/B 0.57 0.84 1.13 1.41 1.69 2.25 2.81 3.38 1.04 1.70 1.16 2.32
Danaos 75E A/B - - 0.94 - 1.41 1.88 - 2.81 - - - -
Danaos 75H A/B - - 0.94 - 1.41 1.88 - 2.81 - - - -
Temp:                                    -1/+1, 0/+2, +2/+4, +4/+6

ZS: Zeus Technologie für reduzierten Warengewichtsverlust
GC: Statische Kühlung für Fisch
BW: Wärmetheke, Bain-Marie mit Wärmelampe
GW: Wärmetheke, Wärmeplatte mit Wärmelampe

You May Also Like
KOMBINIERBAR MIT