Skip to main content

Danaos® CC

Bedienungstheke in stilvollem Design für flexiblen und vielseitigen Einsatz

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Exzellente Warenpräsentation

  • Flexibilität zur Erfüllung unterschiedlichster Marktanforderungen
  • Exklusive Erscheinung mit modernem, trendig – flachem - Glasaufbau
  • Einfache Verwandlung von einer Selbstbedienungs – in eine Bedienungstheke
  • Steckerfertige und Verbundversion für maximale Flexibilität
  • Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
  • SYSTEM:

    Steckerfertiges Kühlmöbel,
    Verbundkühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    -1/1°C, 0/2°C 2/4°C, 4/6°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-G-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.
Die konvertierbare Theke Danaos® CC ist so aufgebaut, dass sie einen raschen Umbau von Bedienungs- in Selbstbedienungstheke in einem einfachen Schritt ermöglicht. Diese Kühllösung ist bestens geeignet für die Präsentation verschiedenster Waren und ermöglicht eine flexible Reaktion auf die Verfügbarkeit von Bedienungspersonal.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 1 Bodenauslagetiefen (mm): 780
  • 1 Bodenauslagehöhe (mm): 600
  • 4 Längen (mm): 1250, 1880, 2500, 3750
  • Umwandelbarer Glasaufbau
  • Horizontale oder geneigte Auslage
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Zubehör

  • Unterschiedliche Ausführungen: Standard, Edelstahl, gerades Design, Holz
  • Warenteiler
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage - / Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung
  • Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Abmessungen (mm)

  • 1 Höhe (H) (600)
  • 4 Längen (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 Tiefe (780)
  • Sockelhöhe (600)
Module
Danaos CC 00H
125
188
250
375
Gesamtauslagefläche (m2)

1.14
1.54
2.03
3.01
Die konvertierbare Theke Danaos® CC ist so aufgebaut, dass sie einen raschen Umbau von Bedienungs- in Selbstbedienungstheke in einem einfachen Schritt ermöglicht. Diese Kühllösung ist bestens geeignet für die Präsentation verschiedenster Waren und ermöglicht eine flexible Reaktion auf die Verfügbarkeit von Bedienungspersonal.

Standardmerkmale

  • Umluftkühlung
  • 1 Bodenauslagetiefen (mm): 780
  • 1 Bodenauslagehöhe (mm): 600
  • 4 Längen (mm): 1250, 1880, 2500, 3750
  • Umwandelbarer Glasaufbau
  • Horizontale oder geneigte Auslage
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung

Zubehör

  • Unterschiedliche Ausführungen: Standard, Edelstahl, gerades Design, Holz
  • Warenteiler
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage - / Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung
  • Unterschiedliche RAL-Farben verfügbar

Abmessungen (mm)

  • 1 Höhe (H) (600)
  • 4 Längen (1250, 1875, 2500, 3750)
  • 1 Tiefe (780)
  • Sockelhöhe (600)
Module
Danaos CC 00H
125
188
250
375
Gesamtauslagefläche (m2)

1.14
1.54
2.03
3.01
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT