Skip to main content

Crystal Switchable

Steckerfertige Kühl-/Tiefkühlinsel für Aktionsangebote

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICk

Hervorragende Warensicht

  • Transparenz als Kundenmagnet
  • Perfekt für kleinere Ladenflächen
  • Optimale Flexibilität in der Warenpräsentation durch 2in1 – Lösung
  • Große Warensichtflächen ziehen Blicke an

Flexibel einsetzbar

  • Unterschiedliche Größen und Temperaturbereiche
  • Umschaltbare Versionen für Flexibilität im Warensortiment
  • Transparente Warenteiler für Schüttung oder das perfekte Arrangement

Höhere Energieeffizienz

  • LED – Beleuchtung
  • Glasschiebedeckel
  • Energieeffiziente EC – Ventilatoren
  • Mit natürlichem Kältemittel R290

  • SYSTEM:

    Steckerfertige Kühlmöbel

  • TEMP. BEREICH:

    2/4°C, 4/6°C ,0/2°C, -22/-24°C

  • KÄLTEMITTEL:

    R290

  • ENERGIELABEL:

    Ecodesign-Energy-Label-D-left
Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Mehr als eine Insel – ein Kundenmagnet

Es ist erstaunlich, wie viele Waren sich in diesem kompakten Kühlmöbel auf kleiner Fläche präsentieren lassen. Dabei bereichert Crystal Ihr Produktsortiment mit beidem – mit Breite und Tiefe. Aus diesem Grund ist diese Insel besonders geeignet für Molkereiprodukte. Optimale Beleuchtung setzt die Waren zusätzlich in Szene.

Standardmerkmale

  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung
  • Elektronische Steuerung
  • Temperaturgeregelte Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Handlaufbeleuchtung vorne
  • Analogthermometer

Zubehör

  • Warenteiler
  • Glasschiebedeckel
Möbel Breite Tiefe Höhe
COG17 965 810 905
COG17 G 965 810 920
COG33 1405 965 905

Mehr als eine Insel – ein Kundenmagnet

Es ist erstaunlich, wie viele Waren sich in diesem kompakten Kühlmöbel auf kleiner Fläche präsentieren lassen. Dabei bereichert Crystal Ihr Produktsortiment mit beidem – mit Breite und Tiefe. Aus diesem Grund ist diese Insel besonders geeignet für Molkereiprodukte. Optimale Beleuchtung setzt die Waren zusätzlich in Szene.

Standardmerkmale

  • Innen und außen verzinktes Stahlblech mit abriebfester weißer Pulverbeschichtung
  • Elektronische Steuerung
  • Temperaturgeregelte Umluftkühlung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Handlaufbeleuchtung vorne
  • Analogthermometer

Zubehör

  • Warenteiler
  • Glasschiebedeckel
Möbel Breite Tiefe Höhe
COG17 965 810 905
COG17 G 965 810 920
COG33 1405 965 905