Skip to main content

Ares

Ebenso einfache wie intelligente Bedienungstheke

DIE VORTEILE AUF EINEN BLICK

Hervorragende Warensicht

  • Herkömmlicher Aufsatz mit Präsentationsfläche

    für Impulsverkäufe
  • Horizontale oder geneigte Auslage
  • Integrierte Beleuchtung

Energieverbrauch und Leistung optimiert

  • Energiesparende EC-Ventilatoren

Einfacher Zugang

  • Hebescheibe

Wartungsfreundlich

  • Hochwertige, leicht zu reinigende Materialien
  • SYSTEM:

    Verbundkühlmöbel

  • TEMPERATUR- BEREICH:

    0/2 °C, 2/4 °C,
    4/6 °C

  • KÄLTEMITTEL:

    R404A

Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Schlichtheit sah noch nie so gut aus.

Gerade das schlichte Design macht Ares so ansprechend – eine Bedienungstheke, die in Sachen Funktionalität und Leistung keine Wünsche offen lässt. Diese Theke vereint ein ergonomisches, ausgeglichenes Design mit innovativem Stil. Dank des umfangreichen Zubehörangebots ist Ares die ideale Wahl für intelligentes, einfaches Einkaufen.

Standardmerkmale

  • Bedienungstheke mit Umluftkühlung
  • Aufsatz mit Frontstützen
  • Hebescheibe, einfach gebogen
  • feststehende Glaszahlplatte
  • Einreihige Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren T8
  • Leuchtstoffröhrenschutz
  • Antibeschlagsystem mit Ventilatoren
  • Antibeschlagfrontscheibe
  • Geschäumter Möbelkorpus mit Innenausstattung aus Edelstahl
  • Auslagen und Rückluftgitter aus gebürstetem Edelstahl
  • Rückwandverkleidung aus poliertem Edelstahl mit Spiegeleffekt
  • Arbeitsplatte aus geprägtem Edelstahl mit ergonomischem Kunststoffprofil
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung, Umluftabtauung
  • Energiespar-Ventilatoren, Wabenluftaustritt
  • Solar-Digitalthermometer
  • Klemmleiste für Elektroanschlüsse
  • 1 Auslagetiefe (900 mm)
  • 1 Sockelhöhe (600 mm)
  • Verdampfer R404A

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung

Abmessungen (mm)

  • 4 Längen (1 250, 1 880, 2 500, 3 750)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90)
  • 1 Auslagetiefe (900)
  • 1 Höhe (H)
  • Umluftkühlung
Ares
125
188
250
375
EC45
EC90
IC45
IC90
Ares 90H A
1.13
1.69
2.25
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32

Schlichtheit sah noch nie so gut aus.

Gerade das schlichte Design macht Ares so ansprechend – eine Bedienungstheke, die in Sachen Funktionalität und Leistung keine Wünsche offen lässt. Diese Theke vereint ein ergonomisches, ausgeglichenes Design mit innovativem Stil. Dank des umfangreichen Zubehörangebots ist Ares die ideale Wahl für intelligentes, einfaches Einkaufen.

Standardmerkmale

  • Bedienungstheke mit Umluftkühlung
  • Aufsatz mit Frontstützen
  • Hebescheibe, einfach gebogen
  • feststehende Glaszahlplatte
  • Einreihige Beleuchtung mit Leuchtstoffröhren T8
  • Leuchtstoffröhrenschutz
  • Antibeschlagsystem mit Ventilatoren
  • Antibeschlagfrontscheibe
  • Geschäumter Möbelkorpus mit Innenausstattung aus Edelstahl
  • Auslagen und Rückluftgitter aus gebürstetem Edelstahl
  • Rückwandverkleidung aus poliertem Edelstahl mit Spiegeleffekt
  • Arbeitsplatte aus geprägtem Edelstahl mit ergonomischem Kunststoffprofil
  • Verdampfer mit Kataphorese-Beschichtung, Umluftabtauung
  • Energiespar-Ventilatoren, Wabenluftaustritt
  • Solar-Digitalthermometer
  • Klemmleiste für Elektroanschlüsse
  • 1 Auslagetiefe (900 mm)
  • 1 Sockelhöhe (600 mm)
  • Verdampfer R404A

Zubehör

  • Warenteiler
  • Preisschiene
  • Schneidbrett, Messertasche, Waage-/Schneidmaschinentisch
  • Theke mit Stollenfüßen
  • Elektrische Abtauheizung
  • E-Zubehör für Fremdsteuerung

Abmessungen (mm)

  • 4 Längen (1 250, 1 880, 2 500, 3 750)
  • Ecken (EC/IC45, EC/IC90)
  • 1 Auslagetiefe (900)
  • 1 Höhe (H)
  • Umluftkühlung
Ares
125
188
250
375
EC45
EC90
IC45
IC90
Ares 90H A
1.13
1.69
2.25
3.38
1.04
1.70
1.16
2.32
DAS KÖNNTE IHNEN AUCH GEFALLEN
KOMBINIERBAR MIT