Skip to main content

Areor®

Theken-Insel mit hoch-transparentem Möbelaufbau und ergonomischen Zugriff

VORTEILE AUF EINEN BLICK

Ansprechende Präsentation als Erfolgsgarantie

  • Selbstbedienungs-oder Bedientheke für mehr Flexibilität im Einzelhandel
  • Unterschiedliche, transparente Warenteiler zur optimalen Präsentation von Convenience-oder Impuls-Produkten

Kostengünstig

  • Verbesserte Energieeffizienz durch energiesparende Ventilatoren und Tauwasserverdunstung
  • Einfache Reinigung und Service dank herausziehbarem Maschinenfach mit einfachem Zugang zu den Hauptkomponenten

Maßgeschneidertes Design

  • Diverse Aufstellvarianten für optimale Flächennutzung und perfekte Anpassung an die Gegebenheiten vor Ort

    • SYSTEM:

      Steckerfertige Kühlmöbel

    • TEMPERATUR BEREICH:

      -1/1 °C, 2/4 °C

    • KÄLTEMITTEL:

      R290

    • ENERGIELABEL:

      Ecodesign-Energy-Label-G-left
    Die Standardausstattung umfasst möglicherweise nicht alle Merkmale.

Natürlich – flexibel in jeder Hinsicht

Areor, die flexible Thekeninsel mit vielen Möglichkeiten. 

Das transparente Möbeldesign und der einfache Zugang zur präsentierten Ware macht den Verkauf von Convenience- und Impulsprodukten zum Erfolg. Für den Handel eröffnen sich unzählige Möglichkeiten: als Selbstebedienungstheke oder als Bedienungstheke, in Einzelaufstellung, in einer Reihen-, als Block- oder gar als L-Aufstellung. Abhängig von der Anwendung, kann die Thekeninsel als offene Version für hohen Umsatz oder mit Glas-Schiebedeckel mit Fokus auf Energieeffizienz.

Standard Ausstattung

  • Steckerfertige Theken-Insel in offener oder geschlossener Variante (mit Glas-Schiebedeckeln)
  • Eleganter, transparenter Möbelaufbau aus Glas
  • Integrierte Stoßleiste
  • Temperatursichere Umluftkühlung
  • Sockel aus pulverbeschichteten, verzinktem Stahlblech, Möbel-Korpus innen und außen aus PVC (schwarz)
  • Herausziehbares Maschinenfach
  • Energiespar-Ventilatoren
  • Elektronische Steuerung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Digitales Solar-Thermometer
  • Fahrzubehör, werksseitig montiert
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler (transparent)
  • Preisleisten
  • Montagezubehör zur Reihen-, Rücken-an-Rücken, Block oder L-Aufstellung
  • Edelstahl-Stoßleiste

Abmessungen (mm)

Möbel Breite Tiefe Höhe
1240 1335 1150 990
1250 G 1335 1150 1040

Natürlich – flexibel in jeder Hinsicht

Areor, die flexible Thekeninsel mit vielen Möglichkeiten. 

Das transparente Möbeldesign und der einfache Zugang zur präsentierten Ware macht den Verkauf von Convenience- und Impulsprodukten zum Erfolg. Für den Handel eröffnen sich unzählige Möglichkeiten: als Selbstebedienungstheke oder als Bedienungstheke, in Einzelaufstellung, in einer Reihen-, als Block- oder gar als L-Aufstellung. Abhängig von der Anwendung, kann die Thekeninsel als offene Version für hohen Umsatz oder mit Glas-Schiebedeckel mit Fokus auf Energieeffizienz.

Standard Ausstattung

  • Steckerfertige Theken-Insel in offener oder geschlossener Variante (mit Glas-Schiebedeckeln)
  • Eleganter, transparenter Möbelaufbau aus Glas
  • Integrierte Stoßleiste
  • Temperatursichere Umluftkühlung
  • Sockel aus pulverbeschichteten, verzinktem Stahlblech, Möbel-Korpus innen und außen aus PVC (schwarz)
  • Herausziehbares Maschinenfach
  • Energiespar-Ventilatoren
  • Elektronische Steuerung
  • Automatische Abtauung mit Tauwasserverdunstung
  • Digitales Solar-Thermometer
  • Fahrzubehör, werksseitig montiert
  • Natürliches Kältemittel R290 (Propan)

Zubehör

  • Warenteiler (transparent)
  • Preisleisten
  • Montagezubehör zur Reihen-, Rücken-an-Rücken, Block oder L-Aufstellung
  • Edelstahl-Stoßleiste

Abmessungen (mm)

Möbel Breite Tiefe Höhe
1240 1335 1150 990
1250 G 1335 1150 1040
Das könnte Ihnen auch gefallen