Carrier bringt den Tiefkühlschrank Velando® Compact Space auf den Markt: Die ideale Lösung für kleine Ladenflächen

January 28, 2015

KÖLN, Germany

Carrier Kältetechnik Europa hat einen neuen Tiefkühlschrank für Lebensmitteleinzelhändler auf den Markt gebracht, der modernes Design, modularen Aufbau und erstklassige Energieeffizienz in sich vereint. Der Velando® Compact Space (CS) Tiefkühlschrank ist die ideale Lösung für Supermärkte und Convenience-Geschäfte, die eine maximale Flächenproduktivität bei gleichzeitiger einheitlicher Ladengestaltung suchen. Carrier, der Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik, gehört zum Geschäftsbereich UTC Building & Industrial Systems, einer Tochtergesellschaft der United Technologies Corp. (NYSE: UTX).

  Carrier Velando Compact Sspace Plug-in FreezerVelando® Compact Space Tiefkühlschrank

Nahversorgungsmärkte mit begrenztem Platzangebot benötigen flexible und effiziente Kühllösungen. Der Velando CS-Tiefkühlschrank bietet mit einer Tiefe von 770 mm und seinem kompakten Design eine höhere Flächenproduktivität und hält eine Reihe weitere Funktionen bereit, mit denen Ladeninhaber die Verkaufsfläche ihrer Märkte optimal nutzen können .

Die großen Glasflächen und optionalen Panorama-Seitenwände des Velando CS-Tiefkühlschranks sorgen für eine optimierte Warensicht- und präsentation. Ohne Zwischenwände ist das Möbel anreihbar. So können Tiefkühlmöbel der Velando-Linie nahtlos verbunden werden und ergeben ein einheitliches Erscheinungsbild. Die Kühlmöbel sind als steckerfertige Lösung und als Verbundversion mit zentraler Kälteversorgung erhältlich und im gleichen Design wie andere steckerfertige und Verbundkühlmöbel konzipiert, sodass diese kombiniert ein harmonisches Gesamtbild ergeben.

In den Velando CS-Verbundkühlmöbeln kommt das innovative CO2OLtec®-Kältesystem zum Einsatz, bei dem das natürliche Kältemittel Kohlendioxid (CO2) mit einem Treibhauspotenzial (GWP) von eins verwendet wird. Die steckerfertigen Tiefkühlschränke nutzen das Kältemittel R-290 mit geringem GWP. Beide Varianten sind konform mit der neuen EU F-Gase Verordnung.

Zur Erreichung maximaler Effizienz sind beide Modelle mit Energiespar-Ventilatoren, einer elektronischen Temperatursteuerung und optional mit LED-Beleuchtung sowie unbeheizten Türen ausgestattet.

„Für kleinere Ladenformate mit Bedarf an hochflexiblen Tiefkühllösungen vereint der Velando CS- Tiefkühlschrank alle Vorteile in sich: eine höhere Flächenproduktivität, Energieeffizienz und eine bessere Präsentation der Produkte“, so Stefan Hemschemeier, Leiter des Programms für kleine Ladenformate bei Carrier Commercial Refrigeration Europa.

Der Velando CS-Tiefkühlschrank ist Teil von Carriers Kühlmöbelprogramm für kleinere Marktformate, einem Programm, das Lösungen für die individuellen Bedingungen und Anforderungen kleiner Ladenformate bietet. Die Kühl- und Tiefkühlmöbel des Kleinflächenprogramms sorgen für eine optimale Präsentation von Lebensmitteln auf kleineren Verkaufsflächen und ein harmonisches Ladendesign.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carrier-refrigeration.com oder auf Twitter unter:@CarrierGreen.

Über Carrier
Carrier wurde vom Entwickler der modernen Klimatechnik gegründet und ist Weltmarktführer für hochmoderne Lösungen im Bereich Heizungs-, Klima- und Kältetechnik. Die Experten von Carrier entwickeln nachhaltige Lösungen, integrierte, energieeffiziente Produkte, Gebäudeautomation und Energiedienstleistungen für Privat- und Gewerbekunden in den Bereichen Einzelhandel, Transport und Gastronomie. Carrier gehört zum Geschäftsbereich UTC Building & Industrial Systems der United Technologies Corp., einem führenden Zulieferer für die weltweite Luftfahrt- und Gebäudetechnikindustrie. Weitere Informationen finden Sie unter www.carrier.com oder unter @CarrierGreen auf Twitter.

PRESS CONTACT

Carrier Media Contact Carrier bringt den Tiefkühlschrank Velando® Compact Space auf den Markt: Die ideale Lösung für kleine Ladenflächen Zuzana Heroldova Anfrage senden